Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Analizator jonów azotynowych, Stamolys CA71NO

Stamolys CA71NO

CA71NO
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Charakterystyka

    Analyser for nitrite in potable water

  • Wielkość

    648 x 436 x 250 mm
    25.27 x 17.00 x 9.75inch

  • Konstrukcja

    GRP, Stainless steel or open frame

  • Temperatura procesu

    4°C ... 40°C
    40 ... 104°F

  • Temperatura otoczenia

    5°C ... 40°C
    41 ... 104°F

  • Ciśnienie procesu

    pressureless < 0,2 bar
    3psi

  • Sample flow rate

    min. 5 ml/min

  • Consistency of the sample

    low solid content(TS<50mg/l)

  • Specials

    at any time adaptable at suburb/customer conditions, two-channelversion available, sample fertilization without further pump possible

  • Aplikacja

    Water / Wastewater / Processwater

  • Zasilania

    115 V AC / 230 V AC, 50/60 Hz

  • Wyjście

    0/4 ... 20 mA
    Contacts: 2 limit contacts (per channel), 1 system alarm contact

  • Zakres pomiarowy

    10 ... 500 µg/l N-NO2
    0,1 ... 1,0 mg/l N-NO2
    0,2 ... 3,0 mg/l N-NO2

  • Materiały eksploatacyjne

    Chemicals necessary