Kluczowe parametry
-
Wielkości wejściowe
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
-
Wyjście
1/2 x 4 to 20 mA, HART, Profibus, FF
Additional second output possible, also later -
Stopień ochrony
IP66/67, NEMA 4X
Zastosowanie
Liquiline M CM42 to przetwornik o solidnej konstrukcji, do pomiarów pH/redoks, przewodności i tlenu rozpuszczonego we wszystkich aplikacjach procesowych. Najlepszy wybór dla wymagających warunków pracy: aplikacji higienicznych, w strefach zagrożonych wybuchem lub obwodach wymagających określonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego. Intuicyjna koncepcja obsługi przetworników Liquiline upraszcza uruchomienie, obsługę i konserwację, zapewnia oszczędność czasu. Wygodna zamiana jednego parametru pomiarowego na inny, łatwa integracja z systemami automatyki umożliwia dostosowanie do każdego zadania pomiarowego.
Wykonania w trwałej i odpornej chemicznie obudowie z tworzywa sztucznego lub higienicznej w obudowie ze stali kwasoodpornej pozwalają na stosowanie przetwornika w następujących obszarach:
Pomiary technologiczne w przemyśle chemicznym
Pomiary dla technologii ochrony środowiska
Przemysł farmaceutyczny
Przetwórstwo spożywcze
Energetyka
Przemysł paliwowy
Produkcja metali
Liquiline CM42 posiada następujące interfejsy:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Posiada międzynarodowe certyfikaty ochrony przeciwwybuchowej, takie jak IECEx, ATEX, FM, CSA TIIS i NEPSI, nadaje się do użytku w strefie zagrożenia.
Korzyści
Funkcja SZYBKA KONFIGURACJA oraz nawigator (przycisk wielofunkcyjny) zapewniają łatwe uruchomienie
Możliwość stosowania czujników cyfrowych Memosens - brak konieczności kalibracji na instalacji obiektowej
Modułowa konstrukcja pozwalająca na unifikację obsługi, części zamiennych i łatwą przebudowę sprzętową
Zoptymalizowane zadaniowo uruchomienie oraz obsługa za pomocą wskaźnika graficznego i intuicyjnego menu
Modułowa koncepcja: wymienny moduł czujnika
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Liquiline CM42
Wersja polska - 01/2021
Dwuprzewodowy przetwornik do pomiarów pH/potencjału redoks, przewodności i tlenu rozpuszczonego
EN PL 31/05/202131/01/2021Język:
Polski
Wersja:
31/01/2021
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
KA01481CPL_0121.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Liquiline M CM42
Wersja polska - 10/2020
Dwuprzewodowy przetwornik pomiarowy do stosowania w strefach bezpiecznych i zagrożonych wybuchem
EN PL 15/10/202025/06/201425/06/201301/01/201101/12/2008Język:
Polski
Wersja:
15/10/2020
Rozmiar pliku:
4.7 MB
Nazwa pliku:
TI00381CPL_1620.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Liquiline M CM42
Dwuprzewodowy przetwornik pomiarowy do stosowania w strefach
bezpiecznych i zagrożonych wybuchemEN PL 15/10/202025/06/201425/06/201301/01/201101/12/2008Język:
Polski
Wersja:
15/10/2020
Rozmiar pliku:
4.7 MB
Nazwa pliku:
TI00381CPL_1620.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Liquiline CM42
Dwuprzewodowy przetwornik do pomiarów pH/potencjału redoks, przewodności
i tlenu rozpuszczonegoEN PL 31/05/202131/01/2021Język:
Polski
Wersja:
31/01/2021
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
KA01481CPL_0121.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
KOR Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 GbEN PL 08/12/202311/07/2023Język:
Angielski
Wersja:
08/12/2023
Rozmiar pliku:
422.5 KB
Nazwa pliku:
XA03133CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Liquiline M CM42
Supplement to: BA00381C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II (1)2G Ex ib[ia Ga] IICT6/T4 GbJęzyk:
Angielski
Wersja:
29/10/2021
Rozmiar pliku:
939.2 KB
Nazwa pliku:
XA02725CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Liquiline M CM42
NEPSI Ex ib [ia Ga] IIC T4/T6 Gb
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PL 13/06/2022Język:
Angielski
Wersja:
13/06/2022
Rozmiar pliku:
534.9 KB
Nazwa pliku:
XA02858CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Liquiline M CM42
Supplement to:
BA00381C and BA00382C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EN PL 01/01/202130/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2021
Rozmiar pliku:
786 KB
Nazwa pliku:
XA01504CEN_0221.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Liquiline CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
FM IS NI Cl.I Div.1&2, Groups A-D
CSA IS NI Cl.I,II,III Div.1&2, Groups A-GEN PL 14/12/202329/11/202101/07/202131/07/202028/02/2019Język:
Angielski
Wersja:
14/12/2023
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
XA01687CEN_0623-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
JPN Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbEN PL 29/03/2023Język:
Angielski
Wersja:
29/03/2023
Rozmiar pliku:
420.9 KB
Nazwa pliku:
XA03099CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Special Documentation Liquiline M CM42 DO
FOUNDATION Fieldbus specification
EN PL 14/07/201715/12/2014Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2017
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
SD01449CEN_0217.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Special Documentation Liquiline M CM42 pH/ORP
FOUNDATION Fieldbus specification
EN PL 14/07/201715/12/2014Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2017
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
SD01332CEN_0217.pdf
-