Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Memosens CPS16D - Dwuparametrowa elektroda pH/redoks z odporną na zabrudzenia diafragmą z PTFE

Cyfrowa, dwuparametrowa elektroda pH/redoks Memosens CPS16D

Elektroda szklana Memosens do standardowych aplikacji pomiarowych

CPS16D
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Standard applications in process and environment, long-term monitoring, processes with stable conditions, water treatment

  • Charakterystyka

    Combination of pH and ORP electrode for standard applications in process technology and environmental engineering
    Poison-resistant reference with ion trap

  • Zasada działania

    Gel compact electrode with PTFE ring-diaphragm with ion trap
    Pt-disc as additional ORP element
    rH measurment and control of the reference impedance

  • Konstrukcja

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology
    Digital electrode with Memosens technology

  • Materiał

    Glass and PTFE

  • Wymiar

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft Lengths: 120, 225 and 360 mm
    (4.72, 8.86 and 14.17 inch)

  • Temperatura procesu

    0 to 135 °C (32 to 275 °F)

  • Ciśnienie procesu

    1 to 17 bar (15 to 246 psi)

  • czujnik temperatury

    NTC 30KΩ

  • Podłączenie

    Inductive, digital connection head with Memosens technology

  • Stopień ochrony

    IP68