Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0.000 to 4000 FNU
-
Temperatura procesu
Stainless steel version: -20 to 85 °C (0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C (-4 to 140 °F) -
Ciśnienie procesu
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs
(7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs
(7.3 to 87 psi abs)
Zastosowanie
Turbimax CUS52D jest inteligentnym czujnikiem o laboratoryjnej dokładności, który może działać bez nadzoru we wszystkich punktach pomiarowych instalacji wodnej. Dzięki higienicznej, samoczyszczącej konstrukcji można zamontować go bezpośrednio w rurociągu. W ten sposób można zaoszczędzić na kosztownych instalacjach bypassowych i uniknąć strat produktu. Dzięki cyfrowej technologii Memosens czujnik Turbimax CUS52D łączy maksymalną integralność procesu i danych z prostą obsługą. Umożliwia wykonanie dokładnego wzorcowania laboratoryjnego i upraszcza diagnostykę prewencyjną.
Turbimax CUS52D mierzy mętność w następujących aplikacjach:
Woda pitna i technologiczna:
- Punkty pomiarowe od wlotu do wylotu stacji uzdatniania
- Kontrola wody źródlanej i surowej
- Wszystkie punkty pomiarowe w sieciach dystrybucyjnych
- Wszystkie punkty kontroli jakości w zakładach produkcji wodySłona woda:
- Zakłady odsalania
- Zastosowania morskie (np. Monitorowanie oczyszczania spalin na statkach)Oczyszczalnie ścieków:
- Ponowne wykorzystanie wody w punkcie wylotowym (np. o 4. etapie oczyszczania)Przemysłowa woda użytkowa:
- Punkty pomiarowe od wlotu do wylotu zakładu produkcji wody
- Punkty pomiarowe w sieciach dystrybucyjnych.
Korzyści
Wyniki pomiarów o jakości laboratoryjnej: bardzo dokładne i niezawodne monitorowanie jakości wody — nawet przy niewielkiej mętności.
Oznaczanie mętności bez strat medium procesowego: pomiar bezpośrednio w rurociągu (inline) zapewnia, że nawet jedna kropla wody procesowej nie ulegnie zmarnowaniu.
Działanie bez nadzoru: inteligentna konstrukcja i praktyczne akcesoria zapewniają zaawansowane możliwości samooczyszczania oraz minimalizują zakres czynności konserwacyjnych.
Inteligentna weryfikacja i wzorcowanie: całkowicie bezpieczny, niewykorzystujący cieczy, niezawierający formazyny.
Wyjątkowa elastyczność, prosta obsługa: jeden czujnik do wszystkich punktów pomiarowych i środowisk instalacyjnych (do montażu w rurociągu lub w wersji zanurzeniowej).
Ulepszona kontrola procesu: indywidualnie dostosowywany czas reakcji czujnika.
Szybkie uruchomienie: wzorcowanie fabryczne i technologia Memosens umożliwiają zintegrowanie z procesem w trybie „plug & play”.
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Turbimax CUS52D
Wersja polska - 08/2023
Czujnik mętności
EN PL 02/08/202322/06/202031/03/202024/07/201813/07/2018Język:
Polski
Wersja:
02/08/2023
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01275CPL_0823-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Turbimax CUS52D
Wersja polska - 06/2020
Czujnik mętności
EN PL 11/01/202422/06/202031/03/202009/08/201816/07/2018Język:
Polski
Wersja:
22/06/2020
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI01136CPL_0620.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Turbimax CUS52D
Czujnik mętności
EN PL 11/01/202422/06/202031/03/202009/08/201816/07/2018Język:
Polski
Wersja:
22/06/2020
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI01136CPL_0620.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Turbimax CUS52D
Czujnik mętności
EN PL 02/08/202322/06/202031/03/202024/07/201813/07/2018Język:
Polski
Wersja:
02/08/2023
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01275CPL_0823-00.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Język:
Turecki
Wersja:
23/11/2023
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Język:
Niemiecki
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Język:
Hiszpański
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Język:
Czeski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
740.3 KB
Nazwa pliku:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Język:
Angielski
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Język:
Włoski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
14/07/2023
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
CP01335CDE_0223_Kompetenz in Wasser.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
L’eau potable : un enjeu vital
Contrôle périodique de fonctionnement pour garantir la qualité d’eau
Język:
French
Wersja:
02/08/2023
Rozmiar pliku:
186.9 KB
Nazwa pliku:
CP01446XFR0223_Funktionskontrolle.pdf
-