Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Oxymax COS61D to optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego, posiadający warstwę fluorescencyjną o wysokiej stabilności.

Cyfrowy czujnik tlenu rozpuszczonego Oxymax COS61D

Optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego w wodzie pitnej, użytkowej i ściekach, z technologią Memosens

COS61D
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Optical oxygen measurement

  • Aplikacja

    Aeration tank, river monitoring, water treatment, fish farming

  • Charakterystyka

    Digital, optical measurement of dissolved oxygen based on fluorescence quenching
    Measurement possible in still water

  • Zakres pomiarowy

    0 to 20 mg/l
    0 to 200 %SAT
    0 to 400 hPa

  • Zasada działania

    Oxygen-sensitive molecules (marker) are integrated in an optical active layer (fluorescence layer). The fluorescence layer surface is in contact with the medium. The sensor optics are directed at the back of the fluorescence layer. The sensor optics transmit green light pulses to the fluorescence layer. The markers respond (fluoresce) with red light pulses. The duration and intensity of the response signals depend directly on the oxygen contents or partial pressure.

  • Konstrukcja

    Calibration data saved in sensor
    High degree of EMC protection

  • Materiał

    Sensor shaft: stainless steel 1.4435
    Membrane cap: POM

  • Wymiar

    Diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Shaft length: 186 mm (7.32 inch)

  • Temperatura procesu

    -5 to 60 °C
    (20 to 140 °F)

  • Ciśnienie procesu

    Max. 10 bar abs
    (Max. 145 psi)

  • czujnik temperatury

    NTC 30K

  • Podłączenie

    Process connection: G1, NPT 3/4"
    Cable connection: fixed cable or TOP68 plug-in-head