Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Cyfrowa elektroda pH
Orbipac CPF81D
Orbipac CPF81D

Kompaktowa elektroda w technologii Memosens dla branży wodno-ściekowej, przemysłu surowcowego i metalowego

  • Orbipac CPF81D, cyfrowa elektroda do pomiaru pH ©Endress+Hauser
  • Orbipac CPF81D, kompaktowy czujnik Memosens pH dla branży kruszyw oraz branży wodno-ściekowej. ©Endress+Hauser
  • Wartość pH cieczy może być obliczona za pomocą metody potencjometrycznej. Animacja pokazuje na czym polega ta metoda pomiarowa

Orbipac CPF81D to cyfrowe, proste rozwiązanie do pomiarów w trudnych warunkach środowiskowych. Wiarygodny i dokładny pomiar nawet w mediach włóknistych i przy dużych natężeniach przepływu. Możliwość montażu w armaturze przepływowej i zanurzeniowej: oszczędność miejsca i czasu. Dzięki technologii Memosens, elektroda CPF81D zapewnia maksymalną integralność danych oraz łatwość obsługi. Jest odporna na korozję i wilgoć, umożliwia wykonanie dokładnej kalibracji w powtarzalnych warunkach laboratoryjnych i prewencyjną diagnostykę.

Korzyści

  • Możliwość montażu w armaturze przepływowej i zanurzeniowej

  • Opatentowany mostek elektrolityczny KNO3 w celu lepszej ochrony elektrody przed szkodliwymi jonami S2- lub CN-

  • Osłona ochronna przeciwko uszkodzeniom

  • Płaska membrana do wysokich natężeń przepływu oraz mediów włóknistych

  • Bezstykowa, indukcyjna transmisja sygnału pomiarowego: maksymalne bezpieczeństwo procesu

  • Umożliwia przewidywanie czasu konserwacji dzięki przechowywaniu czujnika wraz z danymi procesowymi

  • Mniejsze koszty operacyjne dzięki zminimalizowanemu czasowi przestoju oraz wydłużonej długości życia czujnika

Zastosowanie

Czujnik Orbipac CPF81D jest odpornym czujnikiem pH odpowiednim do monitorowania różnych procesów w branży górniczej oraz w zakresie uzdatniania wody przemysłowej i ścieków. Monitoruje takie procesy jak:

  • Flotację

  • Wypłukiwanie

  • Neutralizację

  • Wlot i wylot

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne