Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
pH 0 to 14
-
Temperatura procesu
0 to 135 °C (32 to 275 °F)
-
Ciśnienie procesu
1 to 11 bar abs (15 to 160 psi)
Zastosowanie
Ceraliquid CPS41D to cyfrowa elektroda o wysokiej dokładności, do wymagających aplikacji w branży chemicznej, mediów o niskiej przewodności lub o znacznej zawartości rozpuszczalników organicznych. Szybka odpowiedź pomiarowa zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu nawet w mediach o szybko zmieniającym się składzie chemicznym. Ceraliquid CPS41D nie jest elektrodą z technologią Memosens najnowszej generacji. Aby uzyskać informacje na temat nowej elektrody Memosens CPS41E z rozszerzonymi funkcjami, kliknij tutaj.
Media o bardzo niskiej przewodności i wysokiej zawartości rozpuszczalników organicznych, bądź alkoholi i media o szybko zmieniającym się składzie chemicznym:
Przemysł chemiczny
Elektrownie, np. woda zasilająca kocioł
Przemysł farmaceutyczny, biochemiczny i kosmetyczny: np. woda do iniekcji
Dopuszczenia ATEX, FM i CSA do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
Korzyści
Odporność na zatrucia dzięki ciągłemu uzupełnianiu elektrolitu w mostku KCI i odseparowanej elektrodzie referencyjnej
Dzięki zastosowaniu ciekłego elektrolotu KCl, elektroda jest przeznaczona do stosowania w mediach o bardzo niskiej przewodności (= 0.1 µS/cm)
Możliwość czyszczenia chemicznego (CIP) i sterylizacji parą (SIP)
Doskonale dostosowana do mediów o szybko zmieniającym się składzie chemicznym: ciekły elektrolit KCI i ceramiczna diafragma zapewniają krótki czas odpowiedzi
Maksymalne bezpieczeństwo procesu dzięki bezkontaktowej indukcyjnej transmisji sygnału pomiarowego
Możliwość predykcyjnej diagnostyki dzięki przechowywaniu danych czujnika i danych procesowych
Niższe koszty eksploatacyjne dzięki skróceniu do minimum czasu przestojów i zwiększeniu trwałości elektrody
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Ceraliquid CPS41D i CPS41 Karta katalogowa
Wersja polska - 02/2015
Elektrody pH analogowe i z technologią cyfrową Memosens
EN PL 28/02/201507/01/201501/03/200501/10/200201/05/2002Język:
Polski
Wersja:
28/02/2015
Rozmiar pliku:
445.8 KB
Nazwa pliku:
TI00079CPL_1315.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Elektrody pH/redoks i półogniwa referencyjne
Wersja polska - 05/2020
Elektrody z technologią Memosens i elektrody analogowe
EN PL 04/05/202031/12/201730/11/2015Język:
Polski
Wersja:
04/05/2020
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01572CPL_0320.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Orbisint CPS11D i CPS11 Karta katalogowa
Elektrody pH analogowe lub w technologii Memosens
EN PL 16/07/202131/10/201501/02/200801/11/200401/03/2004Język:
Polski
Wersja:
31/10/2015
Rozmiar pliku:
433.6 KB
Nazwa pliku:
TI00028CPL_1415.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Ceraliquid CPS41D i CPS41 Karta katalogowa
Elektrody pH analogowe i z technologią cyfrową Memosens
EN PL 28/02/201507/01/201501/03/200501/10/200201/05/2002Język:
Polski
Wersja:
28/02/2015
Rozmiar pliku:
445.8 KB
Nazwa pliku:
TI00079CPL_1315.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Elektrody pH/redoks i półogniwa referencyjne
Elektrody z technologią Memosens i elektrody analogowe
EN PL 04/05/202031/12/201730/11/2015Język:
Polski
Wersja:
04/05/2020
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01572CPL_0320.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN PL 11/11/201631/12/201101/04/2009Język:
Angielski
Wersja:
11/11/2016
Rozmiar pliku:
3.7 MB
Nazwa pliku:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Memosens pH/redoks Instrukcje dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonymwybuchem Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
obszarze zagrożonym wybuchemEN PL 22/02/201621/02/201604/03/201514/01/201321/10/2010Język:
Polski
Wersja:
21/02/2016
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
XA00376CPL_1616-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaJęzyk:
Angielski
Wersja:
08/12/2021
Rozmiar pliku:
435.2 KB
Nazwa pliku:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN PL 01/03/202218/02/202108/03/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2022
Rozmiar pliku:
508.1 KB
Nazwa pliku:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Instrukcja obs³ugi: szklane elektrody pH i potencja³u redoks CPSxx
Instrukcja monta¿u i obs³ugi szklanych elektrod do pomiaru pH i
potencja³u redoksEN PL 01/04/200701/07/200301/09/1999Język:
Polski
Wersja:
01/07/2003
Rozmiar pliku:
147 KB
Nazwa pliku:
Sd050cpl.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN PL 01/03/2007Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2007
Rozmiar pliku:
284.4 KB
Nazwa pliku:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
CPS41/41D/42/441
Adapting existing KCl supplies to new CPS4x/CPS441
Umstellen bestehender KCl-Zufuhr auf neue CPS4x/CPS441EN PL 27/05/2015Język:
Angielski
Wersja:
27/05/2015
Rozmiar pliku:
271.2 KB
Nazwa pliku:
SD00105CA2_0105.pdf
-