Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Cleanfit CPA473, Armatura do montażu elektrod

Armatura wysuwalna ze sterowaniem ręcznym lub automatycznym
Cleanfit CPA473

Armatura z zaworem kulowym dla przemysłu chemicznego, papierniczego i oczyszczalni ścieków

CPA473
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Chemical industry, paper industry, wastewater, industrial water, power plants, refuse incinerators, sugar industry

  • Montaż

    Retractable assembly with ball valve

  • Charakterystyka

    Open and closed tank, piping (min DN80)

  • Konstrukcja

    Manual or pneumatical
    Manual or pneumatical ball valve
    Can be fully automated with CPC30 / 300
    Integrated rinse chamber with connection G 1/4" or NPT 1/4"

  • Materiał

    Seals: EPDM / FPM / perfluoroelastomer
    Electrode holder: stainless steel 1.4404
    Ball valve: Stainless steel 1.4401, PTFE
    Inlet safety seal: PVDF, PTFE, Viton®
    Outlet safety seal: PVDF, Stainless steel 1.4404
    Rinse connection socket: Stainless steel 1.4404

  • Wymiar

    Immersion depth: 61 to 235mm
    (2.4 inch to 9.25 inch)

  • Temperatura procesu

    PA pressure cylinder (manually only):
    Max. 80 °C (176 °F)
    Stainless steel pressure cylinder: up to 100°C (212 °F) with continuous operation up to 6 bar (87 psi)

  • Ciśnienie procesu

    PA pressure cylinder: Max. 6 bar (87 psi)
    Stainless steel pressure cylinder: Max. 10 bar (145 psi)
    Pneumatic outlet safety seal:
    6 bar at 100 °C (87 psi at 212 °F)

  • Podłączenie

    G1¼ internal thread, DN50, DN65, ANSI 2"

  • Dodatkowe dopuszczenia

    3.1. acc. to EN 10204

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Chemical industry, paper industry, wastewater, industrial water, power plants, refuse incinerators, sugar industry

  • Montaż

    Retractable holder with ball valve

  • Charakterystyka

    Open and closed tank, piping (min DN80)

  • Konstrukcja

    Manual or pneumatical
    Manual or pneumatical ball valve
    Can be fully automated with CPC30 / 300
    Integrated rinse chamber with connection G 1/4" or NPT 1/4"

  • Materiał

    Seals: EPDM / FPM / perfluoroelastomer
    Electrode holder: stainless steel 1.4404
    Ball valve: Stainless steel 1.4401, PTFE
    Inlet safety seal: PVDF, PTFE, Viton®
    Outlet safety seal: PVDF, Stainless steel 1.4404
    Rinse connection socket: Stainless steel 1.4404

  • Wymiar

    Immersion depth: 61 to 235mm
    (2.4 inch to 9.25 inch)

  • Temperatura procesu

    PA pressure cylinder (manually only):
    Max. 80 °C (176 °F)
    Stainless steel pressure cylinder:
    up to 100°C (212 °F) with continuous operation up to 6 bar (87 psi)

  • Ciśnienie procesu

    PA pressure cylinder: Max. 6 bar (87 psi)
    Stainless steel pressure cylinder: Max. 10 bar (145 psi)
    Pneumatic outlet safety seal:
    6 bar at 100 °C (87 psi at 212 °F)

  • Podłączenie

    G1¼ internal thread, DN50, DN65, ANSI 2"

  • Dodatkowe dopuszczenia

    3.1.B EN 10204