Zastosowanie
Flowfit CYA251 to armatura przepływowa do mocowania czujników azotanów/absorbancji (SAC), mętności i tlenu rozpuszczonego o średnicy 40 mm. Pozwala na optymalne dostosowanie do systemu rurociągów dzięki szerokiemu asortymentowi przyłączy technologicznych. Wytrzymały materiał jest odporny na działanie agresywnych mediów i trudnych warunków pracy, zawór zwrotny zabezpiecza przed wypływem medium i zwiększa bezpieczeństwo pracy. Poza tym, dysza do automatycznego czyszczenia powoduje wydłużenie okresów międzyobsługowych.
Flowfit CYA251 to uniwersalna armatura przepływowa dla:
Oczyszczalni ścieków:
- Kontrola i uzdatnianie wody przemysłowej
- Kontrola wody na wylocie oczyszczalniWody pitnej i przemysłowej:
- Kontrola i uzdatnianie wody przemysłowej
- Monitorowanie stopnia zanieczyszczenia filtrów i sterowanie procesem płukania wstecznego filtrówZakładów przemysłowych w każdej branży przemysłu:
- Kontrola i uzdatnianie wody przemysłowej
- Kontrola wody chłodzącej
Przeznaczona do mocowania czujników:
Azotanów/absorbancji (SAC): wszystkie zakresy pomiarowe
Tlenu rozpuszczonego: wszystkie zakresy pomiarowe
Mętności: zakresy średnich i wysokich mętności medium
Korzyści
Łatwa adaptacja do istniejącej instalacji - dostępne przyłącza technologiczne dla prawie wszystkich średnic rurociągów.
Różne warianty montażu: do rury lub na ścianie.
Mała objętość armatury: krótki czas odpowiedzi pomiarowej czujnika.
Prosta i bezpieczna konserwacja: automatyczne czyszczenie czujnika bez przerywania procesu.
Solidna konstrukcja: możliwość zabudowy w instalacjach procesowych pracujących w zakresie ciśnień do 6 bar (87 psi)
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
CYA251
Flow assembly for nitrate/SAC, turbidity and oxygen sensors
EN PL 06/10/202015/01/201904/07/201206/03/2012Język:
Angielski
Wersja:
06/10/2020
Rozmiar pliku:
588.3 KB
Nazwa pliku:
TI00495CEN_0420.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Flowfit CYA251
Armatura przepływowa dla czujników azotanów/absorbancji SAC, tlenu i
mętnościEN PL 05/10/202015/01/201904/07/201206/03/2012Język:
Polski
Wersja:
05/10/2020
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA00495CPL_0420.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Armaturen
Product root: CYA251-
Declaration number: HE_01082_01.18
Manufacturer specification: PEDEN PL 07/01/2019Język:
Angielski
Wersja:
07/01/2019
Rozmiar pliku:
256.2 KB
Nazwa pliku:
HE_01082_01.18_PED_CYA251.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Armaturen
Product root: CYA251-
Declaration number: HE_01031_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN PL 04/09/2018Język:
Angielski
Wersja:
04/09/2018
Rozmiar pliku:
88.8 KB
Nazwa pliku:
HE_01031_01.18.pdf
-