Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Tankvision Professional NXA85
System zarządzania stanami magazynowymi

Gromadzi dane z podłączonych modułów (Tankvision Tank Scanner lub Multi Scan)

  • Tankvision Professional do zarządzania danymi odczytywanymi z urządzeń obiektowych ©Endress+Hauser

Tankvision Professional to oprogramowanie służące do zarządzania danymi odczytywanymi z urządzeń obiektowych. Dane z modułów Tankvision Tank Scanner, Tankvision Multiscan, oraz komunikacja z systemem nadrzędnym, np. sterownikiem PLC lub systemem DCS odbywa się z użyciem otwartych standardów komunikacyjnych, m.in. Modbus lub OPC DA. Tankvision jest oparty na architekturze rozproszonej w sieci lokalnej (LAN). Dzięki modułowej konstrukcji system doskonale nadaje się do pracy w farmach zbiorników, jak również w dużych terminalach paliwowych liczących setki zbiorników.

Korzyści

  • Możliwość obsługi maks. 400 zbiorników przez pojedynczy system

  • Możliwość stopniowej migracji

  • Wizualizacja dostosowana do potrzeb użytkownika

  • Dokładna kontrola stanów magazynowych

  • Uproszczone procedury dopuszczenia na obiekcie

Zastosowanie

  • Służy do gromadzenia danych pomiarowych z modułów Tank Scanner NXA820, Multi Scan NXA83 lub do komunikacji z systemem nadrzędnym(np. sterownikiem PLC lub systemem DCS) za pomocą protokołu Modbus, wykonywania obliczeń;

  • Dopuszczenie metrologiczne NMi i PTB do pomiarów rozliczeniowych