Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser (USA) Automation Instrumentation Inc.

Końcowy montaż oraz kalibracja urządzeń do pomiaru przepływu i poziomu

APC (The Associated Product Center) jest odpowiedzialny za zorientowaną na klienta produkcję oraz ostateczny montaż kompletnych już urządzeń do pomiaru poziomu i przepływu. Tak ukierunkowana polityka firmy gwarantuje takie same standardy oraz najwyższą jakość na całym świecie.

  • Dyrektor zarządzający

    John Schnake

  • Rok powstania

    1996

  • Liczba pracowników

    160 pracowników

Blisko naszych klientów

  • Końcowy montaż wszystkich głównych części produktów do pomiaru poziomu i ciśnienia prowadzi do krótszych i bardziej elastycznych terminów dostaw oraz logistyki

  • Lokalny Dział Badań i Rozwoju do pomiaru poziomu, przepływu i objętości zbiornika

  • Normy ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001

  • Nasza siedziba posiada certyfikat LEED. Powstał on w celu oceny, w jaki sposób wpływają na środowisko wszelkie nowopowstające formy budowli. Kryteria stosowane do oceny budynku obejmują zrównoważone budownictwo, racjonalne zużycie wody, zużycie energii i emisji, jakość środowiska wewnętrznego i lokalizacje.

  • Zatwierdzenia typu PTB, NIST, INMETRO itd.

  • Produkcja

Kontakt

  • Endress+Hauser Level+Pressure

    Endress+Hauser Level+Pressure

    2340 Endress Place

    Greenwood, IN 46143

    Stany Zjednoczone

Do pobrania

    Broszura informacyjna: APC Greenwood - Stany Zjednoczone

    Profil firmy