Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Maksymalna wydajność przetwarzania materiałów odpadowych

Zwiększenie niezawodności procesów dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser

Dokładne planowanie i precyzyjny harmonogram to niezbędne elementy procesu przetwarzania złomu. Statki towarowe, pociągi i ciężarówki dostarczają duże ilości złomu, po czym odbierają wysokiej jakości przetworzoną stal. W ciągu kilku godzin złom jest poddawany działaniu bardzo wysokich temperatur, przekraczających 1600°C przy spuście w potężnych piecach łukowych, przy wytopie wtórnym w piecach kadziowych, a następnie w urządzeniach do odlewania. Na koniec z młynów walcowych odbiera się wysokiej jakości stal.

BSE w Kehl opracowuje innowacyjne i wydajne rozwiązania dla stalowni na całym świecie. ©Badische Stahl-Engineering GmbH

Wyniki

  • Niezawodność w trudnych warunkach, przy bardzo wysokiej temperaturze

  • Wspomaganie wyszukiwania nieszczelności

  • Kontrola i analiza sprężonego powietrza, sprężonego gazu ziemnego, tlenu i wody

  • Zwiększenie efektywności wykorzystania energii chemicznej doprowadzanej do pieca

Badische Stahl-Engineering GmbH

„Z Endress+Hauser współpracujemy od wielu lat, i uważamy, że to idealna współpraca”.

Peter Paul Ploner, Wiceprezes
Dział handlowy, Badische Stahl-Engineering GmbH

Wyzwanie dla klienta

Uzyskanie optymalnego przepływu materiałów jest podstawowym wymogiem, a każdy etap procesu musi być poprawny. Stalownie pochłaniają duże ilości energii, w związku z czym niezawodność procesów, wydajne zużycie surowców i energii oraz kontrola wpływu na środowisko mają tam kluczowe znaczenie. Rozwój wydajnych technologii jest niezwykle ważny z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ koszty energii mogą pochłonąć jedną trzecią dochodów stalowni.

Na tym założeniu oparta jest działalność firmy Badische Stahl-Engineering (BSE) — ogólnoświatowego dostawcy urządzeń i maszyn hutniczych. Jej wyroby są długoterminowo testowane w niezwykle trudnych warunkach i zoptymalizowane pod kątem wymagań klienta. Silny duch wynalazczości i stałe poszukiwanie coraz bardziej wydajnych technologii pozwalają tej firmie opracowywać nowe, innowacyjne rozwiązania.

Nasze rozwiązanie

Przepływomierze, czujniki ciśnienia i temperatury Endress+Hauser stanowią istotną część zaawansowanych rozwiązań Badische Stahl-Engineering GmbH. Bez nich optymalizacja wydajności procesów nie byłaby możliwa. Niezawodnie sprawdzają się one w trudnym środowisku o bardzo wysokiej temperaturze. Wspomagają wyszukiwanie nieszczelności oraz kontrolę i analizę sprężonego powietrza, sprężonego gazu ziemnego, tlenu i wody. Pomagają zwiększyć efektywność wykorzystania energii chemicznej doprowadzanej do pieca.