Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Optymalizacja procesu separacji bardzo ciężkiej/ciężkiej ropy naftowej surowej

Lepsza kontrola procesu

Podczas separacji surowej ropy naftowej bardzo ciężkiej i ciężkiej (indeks API < 15°, gęstość >960 kg/m3 i piasków bitumicznych, proces oczyszczania jest wykonywany w separatorach, oddzielaczach wolnej wody (FWKO), dehydratorach (BOT) i odsalaczach. Dla zapewnienia efektywności procesu z punktu widzenia czasu i kosztów, ważna jest znajomość gęstości na całej wysokości słupa medium. Ilość informacji o procesie uzyskiwanych dzięki zastosowaniu tradycyjnych technologii pomiaru jest ograniczona. Rozwiązanie Profile Vision zapewnia przejrzystość procesu separacji.

Korzyści

  • Dokładny, trójwymiarowy profil gęstości dla całego separatora - od wlotu do wylotu

  • Montaż na zewnątrz separatora

  • Proces separacji nie jest przerywany z powodu problemów związanych z określeniem gęstości

  • Uniknięcie niewystarczającego dawkowania i przedawkowania kosztownych chemikaliów do procesu

Problem: uzyskanie pełnego wglądu w proces separacji

Tradycyjne technologie nie pozwalają na uzyskanie przejrzystego obrazu rozkładu gęstości na całej wysokości słupa medium i warstwy emulsji. Położenie i grubość warstwy emulsji to ważne informacje, ponieważ od nich zależy ilość dodawanych demulgatorów. Aparatura oparta na tradycyjnych technikach pomiaru musi być zainstalowana wewnątrz separatora i często ulega zanieczyszczeniu. W związku z tym wymaga regularnego demontażu w celu oczyszczenia, co oznacza stratę cennego czasu.

Nasze rozwiązanie: system do określania profilu gęstości

Separator jest podzielony na 3 strefy detekcji gęstości:

  • Pomiar obecności piasku na dnie celem zapewnienia, że do dyspozycji jest cała objętość separatora

  • Pomiar warstwy i grubości emulsji, celem optymalizacji procesu separacji i uzyskania oszczędności związanych niewystarczającym dawkowaniem/ przedawkowaniem demulgatorów

  • Monitorowanie jakości ropy surowej w górnej warstwie. Wbudowany sterownik PLC gromadzi i skaluje wszystkie dane pomiarowe. Możliwa jest wizualizacja maks. 5 różnych poziomów granicy faz (piasek, woda, emulsja, ropa i piana)

Opis rozwiązania: Profile Vision

  • Widok profili gęstości w poszczególnych zbiornikach w postaci wykresu słupkowego, sygnalizacja alarmów, historia i rejestr zdarzeń

  • Gromadzenie i skalowanie danych pomiarowych

  • Obliczenia i wizualizacja maks. pięciu różnych poziomów granicy faz

  • Graficzna wizualizacja profilu gęstości (gęstość wskazywana kolorami) i wykres (słupkowy lub liniowy)

  • Monitorowanie przekroczenia wartości granicznych i statusu

  • Sygnalizacja alarmów i wizualizacja tren

Gammapilot M FMG60

  • Kompaktowy przetwornik pomiarowy: jeden wielofunkcyjny przyrząd do wszystkich zadań pomiarowych

  • Najwyższy poziom dyspozycyjności, niezawodności i bezpieczeństwa nawet w ekstremalnych warunkach procesowych i środowiskowych

  • Najwyższa czułość i dokładność przy najniższej dawce ekspozycyjnej

  • Optymalne dostosowanie do danej aplikacji dzięki szerokiej gamie detektorów

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2/3 wg PN-EN 61508 dla detekcji poziomu maksymalnego

  • Pomiar gęstości z kompensacją temperatury

Pojemnik źródła izotopowego FQG63

Pojemniki źródła z linką pozycjonującą ampułkę źródła. Cechy i zalety:

  • Kulisty kształt zapewnia najlepsze możliwe ekranowanie

  • Najwyższa klasa bezpieczeństwa ampułki źródła radioaktywnego

  • Możliwość dopasowania wysokości zanurzenia ampułki ze źródłem: maks. 30 m

  • Przełączanie ręczne

  • Kłódka lub rygiel uniemożliwiający zmianę pozycji przełącznika „załącz/odstaw źródło”

  • Łatwa identyfikacja stanu przełącznika

  • Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwy montaż

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online