Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja procesu separacji ciężkiej/średniej ropy naftowej surowej

Wyższa jakość ropy surowej i mniejsze wymagania konserwacyjne

Obecnie, zastosowanie naszych wieloparametrowych radarów falowodowych zapewnia uzyskanie wyższej jakości ropy surowej i mniejsze wymagania konserwacyjne. W separatorach często występuje warstwa emulsji, która może przeszkadzać w dokładnym pomiarze poziomu rozdziału faz i poziomu całkowitego. Tę technologię pomiaru opracowano specjalnie, aby sprostać tym problemom.

Optymalizacja procesu separacji ciężkiej/średniej ropy naftowej surowej ©iStockphoto/Strandperle

Korzyści

  • Brak przerw podczas pomiaru procesu separacji

  • Łatwy montaż i konserwacja nie wymagająca żadnych specjalnych narzędzi

  • Wysoka jakość ropy surowej

  • Wieloparametrowa sonda do pomiaru rozdziału faz. Dwa wyjścia prądowe sygnału poziomu rozdziału faz i poziomu całkowitego

Opis problemu

W procesie separacji surowej ropy naftowej średniej i ciężkiej (indeks API: 15° - 31°, gęstość od 870 do 960 kg/m3dokładny pomiar poziomu całkowitego i poziomu powierzchni rozdziału faz za pomocą pojedynczego przyrządu, może być utrudniony. W tych aplikacjach często tworzy się warstwa emulsji (zawierająca rozproszoną ropę, wodę i cząstki stałe). Jeśli grubość tej warstwy jest większa niż 5 cm, standardowym radarem falowodowym nie można wykonać pomiaru poziomu rozdziału faz. Z drugiej strony, sonda pojemnościowa jest w stanie wykonać pomiar poziomu wody, nie – pomiar poziomu całkowitego.

Nasze rozwiązanie

Nasz opatentowany, wieloparametrowy radar falowodowy łączy tradycyjną technologię radaru falowodowego z pojemnościowym pomiarem poziomu: jedno urządzenie wykonujące pomiary obiema metodami. Gdy warstwa emulsji osiągnie grubość większą niż 5 cm, następuje automatyczne przełączenie czujnika na tryb pomiaru pojemnościowego, co pozwala na ciągły pomiar poziomu granicy faz.

Przetwornik Levelflex M FMP55 z sondą koncentryczną

Pomiary godne zaufania:

  • Pomiar rozdziału faz w przypadku zalegania emulsji między warstwami cieczy

  • Pomiar wzburzonej lub spienionej powierzchni cieczy

  • Pomiar przy zmianach substancji mierzonych (np. różne gęstości)

  • Wysoka dyspozycyjność

  • Zintegrowana pamięć danych i nastaw przetwornika

  • Wstępna kalibracja fabryczna

  • Intuicyjne menu użytkownika w języku polskim

  • Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową

  • Dokładna diagnostyka przyrządu i procesu wspomagająca szybkie podejmowanie decyzji

  • Dopuszczenia: ATEX, IEC Ex, FM, CSA