Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Endress+Hauser Conducta w Anaheim

Produkcja urządzeń do analizy cieczy dla rynku amerykańskiego

Endress+Hauser Conducta zlokalizowany jest w Południowej Kalifornii. Ten rozbudowany obiekt wraz z wykwalifikowaną kadrą ponad 100 pracowników, przystosowany jest do produkcji ciągłej jak i tej " na zamówienie", by spełnić wszystkie indywidualne wymagania klientów.

  • Endress+Hauser Conducta w Anaheim ©Endress+Hauser
Dyrektor zarządzający Brian Costelloe
Rok powstania 1999
Liczba pracowników 100

Twój wykwalifikowany zakład w analizie cieczy w Anaheim:

  • Nasz obiekt posiada twórcze połączenie technologii do produkcji szerokiej gamy czujników elektro-chemicznych, termometrów optycznych, czujników pH z technologią Memosens czy elektrod szklanych ze złączem Memosens

  • Nasze linie produkcyjne są zoptymalizowane, aby zapewnić naszym klientom jak najlepszą obsługę

  • Urządzenia opatrzone certyfikatami ISO9001:2008, ISO14001:2004 and OHSAS18001:2007

  • Produkcja

Kontakt

Endress+Hauser Conducta, Inc.
4123 East La Palma Avenue Suite 200 Anaheim , CA 92807 Stany Zjednoczone
Tel.: 800-835-5474
Faks: 714-577-5688
Narzędzia online