Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Endress+Hauser Flowtec - innowacyjny ośrodek produkcyjny

Endress+Hauser Flowtec - innowacyjny ośrodek produkcyjny

Doświadczeni specjaliści produkują ponad 1 mld wersji urządzeń

Każdego roku około 250 000 punktów pomiarowych opuszcza naszą firmę, a standardowy czas realizacji zamówień wynosi od 7 do 10 dni. Nasza globalna sieć produkcyjna opiera się na najnowocześniejszej technologii i najwyższych standardach. Nasza produkcja na zamówienie gwarantuje, że każdy szczegół jest wytwarzany dokładnie według potrzeb naszych klientów. Działamy zgodnie z zasadami Kanban i Kaizen, których wynikiem jest osiągnięcie pozycji lidera w zakresie technologii.

Pin-in-paste reflow

Pin-in-paste reflow został opracowany w Endress+Hauser Flowtec i polega na automatycznym montażu dużych elementów na elektronicznych płytkach drukowanych. Z pin-in-paste reflow, inżynierowie Endress+Hauser Flowtec opracowali proces eliminujący montaż i lutowanie, które to były pracochłonne, podatne na błędy, a czasami niewystarczające. Tym sposobem znacznie wzrosła niezawodność i jakość procesu.

Zobowiązani do jakości

Nasza produkcja urządzeń pomiarowych jest zgodna z zasadami Kaizen. Testy i punkty pomiarowe są instalowane na każdym etapie procesu, co pozwala na monitorowanie produkcji.

Serce przepływomierzy elektromagnetycznych

Każdego roku produkujemy ponad 100 000 przepływomierzy elektromagnetycznych od DN 2 do 2400 mm. W naszym zakładzie w Cernay we Francji, posiadamy specjalistyczną aparaturę, wspartą wiedzą w zakresie inżynierii. Zapewniamy ścisłą współpracę z naszym głównym dostawcą rur pomiarowych.

Nowoczesne stacje kalibracyjne

Długookresowa stabilność i dokładność to kluczowe aspekty przy pomiarze przepływu. Dlatego nasze przepływomierze poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Sprawdza się je, wzorcuje i reguluje na najnowocześniejszych stacjach kalibracyjnych. Łączymy 35 lat doświadczenia w budowaniu i ulepszaniu bardzo dokładnych stanowisk kalibracyjnych z nowoczesną techniką pomiarową. Wszystkie nasze laboratoria kalibracyjne są akredytowane przez Swiss Accreditation Service (SAS) zgodnie z ISO/IEC 17025.

PremiumCal – najlepsze stanowisko kalibracyjne na świecie

Oferujemy PremiumCal – najlepsze na świecie stanowisko kalibracyjne, które znajduje się w Reinach (Szwajcaria) i Greenwood (USA). Przy pomocy tego akredytowanego i w pełni identyfikowalnego stanowiska, przepływomierze masowe Promass F/O/X Coriolis (DN 8 do 400) mogą być wzorcowane z maksymalnym błędem pomiaru o wartości ±0,05%, z poprzednio niemożliwą do osiągnięcia niepewnością pomiaru mniejszą niż ±0,015%. Wartość ta odpowiada objętości kieliszka szampana w stosunku do 1000 litrów wody!

Proline – prosty wybór

Spójność i jednolitość:
Proline zmniejsza złożoność i zwiększa bezpieczeństwo poprzez jednolite interfejsy użytkownika do szybkiej konfiguracji, prostej obsługi i konserwacji. Proline sprawia, że praca Twojego zakładu jest ekonomiczna i bezpieczna.
Innowacja i łatwość w użyciu:
Czujniki Proline są zoptymalizowane pod kątem konkretnych zastosowań, aby zapewnić najwyższą wydajność pomiarową i wykonać odpowiednie atesty do spełnienia wymogów prawnych.
Proline oferuje przewagę konkurencyjną.

Kontakt

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7 4153 Reinach Basel-Landschaft Szwajcaria
Tel.: +41 61 715 61 11
Faks: +41 61 715 66 99
Wyślij e-mail

Jobticker

Narzędzia online