Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Endress+Hauser Flowtec AG, (Division USA)

Produkcja, kalibracja oraz usługi logistyczne urządzeń do pomiaru przepływu

Zakład w Greenwood, Endress+Hauser Flowtec oferuje swoje usługi Stanom Zjednoczonym, Kanadzie, Meksykowi, Chile i innym krajom Ameryki Łacińskiej. Zakres produkcji i montażu w Greenwood obejmuje pomiar przepływu metodą Coriolisa, ultradźwiękowy, elektromagnetyczny, termiczny, wirowy, jak również produkty specjalne oraz kalibracje i usługi logistyczne.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
Dyrektor zarządzający Stefan Grotzer
Rok powstania 1996
Liczba pracowników 129

Twoje centrum kompetencji w zakresie pomiaru przepływu w USA

  • Endress+Hauser Flowtec AG Division USA jest spółką w pełni zależną od Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

  • Największy i najbardziej rzetelny zakład do produkcji urządzeń kalibracyjnych w USA z pierścieniami od 1/12" do48" (2 do 1200 mm)

  • “PremiumCal” – producent najlepszych na świecie urządzeń kalibracyjnych

  • Świadectwa badań

  • Systemy jakości: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 (laboratorium kalibracyjne)

    System ochrony środowiska: ISO 14001:2004

    System bezpieczeństwa: OSHAS 18001:2007

  • Produkcja

Kontakt

Endress+Hauser Flowtec AG, Division USA
2330 Endress Place Greenwood , IN 46143 Stany Zjednoczone
Tel.: +1 317 535 1376
Faks: +1 317 535 1485
Wyślij e-mail
Narzędzia online