Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Sklep internetowy E-direct

Zimowe wietrzenie magazynu E-direct!

Nie zwlekaj - sprawdź naszą ofertę specjalną!

E-direct to uzupełnienie klasycznych usług świadczonych przez Endress+Hauser. W wielu instalacjach technologicznych, obok złożonych układów kontrolno-pomiarowych, znajdują się również urządzenia o prostej konstrukcji. Ich wybór nie wymaga udziału doradców technicznych. W takich przypadkach mają zastosowanie produkty E-direct.
Zimowa oferta, ważna do wyczerpania stanów magazynowych, to niepowtarzalna okazja do zakupu urządzeń AKP w bardzo atrakcyjnych cenach i darmowa dostawa.
Bezpośrednie zamówienia:
- Telefon: 71 773 00 50
- Fax: 71 773 00 65
- E-mail: e-direct@pl.endress.com

Korzyści

  • Atrakcyjne ceny i sposób rabatowania

  • Dostawa już w 48 godzin

  • 24 miesiące gwarancji

  • Instrukcje obsugi w języku polskim

  • Całodobowy dostęp do naszej oferty www.e-direct.endress.com

Przetwornik ciśnienia Cerabar T PMC131

PMC131-A11F1A2G nr: 58011243

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 569,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
1 - gwint ISO228 G1/2, 304
F - uszczelnienie czujnika: FKM Viton
1 - wersja podstawowa
A2G - zakres pomiarowy: 0...1bar/100kPa abs; 10bar/1MPa

PMC131-A11F1A2R nr: 58012615

Dostępność: 5 szt. Cena netto: 569,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
1 - gwint ISO228 G1/2, 304
F - uszczelnienie czujnika: FKM Viton
1 - wersja podstawowa
A2R - zakres pomiarowy: 0...6bar/600kPa abs; 40bar/4MPa

>>>Dowiedz się więcej - PMC131

Przetwornik ciśnienia Cerabar T PMP131

(następcą, którego jest Cerabar PMP11 / PMP21)

>>> Więcej o PMP11

>>> Więcej o PMP21

PMP131-A1B01A1G nr: 58006194

Dostępność: 9 szt. Cena netto: 619,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
B - gwint ISO228 G1/2 uszczelka DIN3852 304, montaż czołowy
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podstawowa
A1G - zakres pomiarowy: 0...1bar/100kPa względne; 4bar/400kPa

PMP131-A1B01A1S nr: 58007233

Dostępność: 12 szt. Cena netto: 619,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
B - gwint ISO228 G1/2 uszczelka DIN3852 304, montaż czołowy
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podstawowa
A1S - zakres pomiarowy: 0...10bar/1MPa względne; 40bar/4MPa

PMP131-A1B01A1T nr: 58013175

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 619,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
B - gwint ISO228 G1/2 uszczelka DIN3852 304, montaż czołowy
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podstawowa
A1T - zakres pomiarowy: 0...16bar/1.6MPa względne; 64bar/6.4MPa

Przetwornik ciśnienia w wykonaniu higienicznym Cerabar T PMP135

(następcą, którego jest Cerabar PMP23 >>> Więcej o PMP23)

PMP135-A1G01A1G nr: 70125799

Dostępność: 4 szt. Cena netto: 1 099,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
G - Tri-Clamp ISO2858 DN25-38 (1...1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40, EHEDG, 3A
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podst.
A1G - zakres pom.: 0...1bar/100kPa względne; 4bar/400kPa

PMP135-A1G01A1R nr: 70108412

Dostępność: 4 szt. Cena netto: 1 099,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
G - Tri-Clamp ISO2858 DN25-38 (1...1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40, EHEDG, 3A
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podst.
A1R - zakres pom.: 0...6bar/600kPa względne; 24bar/2.4MPa

Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli prądowej RIA15

RIA15-BAB1 nr: 70153889

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 867,00 zł
Opis:
BA - ATEX IECEx II2(1)G eX ib [ia Ga] IIC T6
B - obudowa: obiektowa Alu 131x81,5x55,5mm (bez dławików)
1 - wejście: 4...20mA sygnał prądowy

>>>Dowiedz się więcej - RIA15

Wskaźnik cyfrowy zasilany z pętli prądowej RIA16

RIA16-AA1A+E1 nr: 70126108

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 819,00 zł
Opis:
AA - dla stref niezagrożonych wybuchem
1 - obudowa: plastik, szkło wzmocnione
A - wprowadzenie przewodu: M16
E1 - 2 x dławik M16

>>>Dowiedz się więcej - RIA16

Wskaźnik cyfrowy z funkcjami matematycznymi i linearyzacją RIA46

RIA46-A1B1A nr: 70152284

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 1 507,00 zł
Opis:
A1 - dla stref niezagrożonych wybuchem
B - wejście / wyjście: 2x uniwersalne; 2x analogowe
1 - obudowa: obiektowa, plastikowa, szkło wzmocnione
A - gwint: 4 x M16, 1x M20 (bez dławików)

>>>Dowiedz się więcej - RIA46

Separator sygnału prądowego RB223

RB223-B1B nr: 70108664

Dostępność: 2 szt. Cena netto: 433,00 zł
Opis:
B - ATEX II(1)GD(Ex ia)IIC
1 - ilość kanałów: 1
B - kierunek transmisji: strefa nie Ex -> strefa Ex

>>>Dowiedz się więcej - RB223

Akcesoria:

Przezroczysta pokrywa obudowy do Liquicap T/Liquicap M/Prosonic
Kod: 52025605
Dostępność: 1 szt. Cena netto: 71,00 zł

Bezpośrednie zamówienia:

- Telefon: 71 773 00 50
- Fax: 71 773 00 65
- E-mail: e-direct@pl.endress.com

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online