Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Sklep internetowy E-direct

Świąteczne wietrzenie magazynu E-direct!

Nie zwlekaj - sprawdź naszą ofertę specjalną!

E-direct to uzupełnienie klasycznych usług świadczonych przez Endress+Hauser. W wielu instalacjach technologicznych, obok złożonych układów kontrolno-pomiarowych, znajdują się również urządzenia o prostej konstrukcji. Ich wybór nie wymaga udziału doradców technicznych. W takich przypadkach mają zastosowanie produkty E-direct.
Świąteczna oferta, ważna do wyczerpania stanów magazynowych, to niepowtarzalna okazja do zakupu urządzeń AKP w bardzo atrakcyjnych cenach i darmowa dostawa.
Bezpośrednie zamówienia:
- Telefon: 71 773 00 50
- Fax: 71 773 00 65
- E-mail: e-direct@pl.endress.com

Korzyści

  • Atrakcyjne ceny i sposób rabatowania

  • Dostawa już w 48 godzin

  • 24 miesiące gwarancji

  • Instrukcje obsugi w języku polskim

  • Całodobowy dostęp do naszej oferty www.e-direct.endress.com

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy FTL20

(następcą, którego jest Liquiphant FTL31 >>> Więcej o FTL31)

FTL20-0010 nr: 58013819

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 490,00 zł
Opis:
0 - strefa niezagrożona wybuchem, WHG
0 - gwint ISO228 G1/2, 316L
1 - wyjście binarne: 2-przew. 19-253VAC
0 - temperatura pracy do maks. 100oC; wtyk ISO4400 Pg11, IP65

FTL20-002B nr: 58018448

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 520,00 zł
Opis:
0 - strefa niezagrożona wybuchem, WHG
0 - gwint ISO228 G1/2, 316L
2 - 10-35VDC; PNP 3-przewodowe
B - temperatura pracy do maks. 150oC; wtyk ISO4400 Pg11, IP65

FTL20-0125 nr: 58013826

Dostępność: 2 szt. Cena netto: 490,00 zł
Opis:
0 - strefa niezagrożona wybuchem, WHG
1 - gwint ISO228 G3/4, 316L; adapter do wspawania zamawiany osobno
2 - 10-35VDC; PNP 3-przewodowe
5 - temperatura pracy do maks. 100oC; wtyk M12, IP67

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy Liquiphant FTL20H wykonanie higieniczne

(następcą, którego jest Liquiphant FTL33 >>> Więcej o FTL33)

FTL20H-0TCJ2F nr: 70125825

Dostępność: 13 szt. Cena netto: 908,00 zł
Opis:
0 - strefa niezagrożona wybuchem, WHG
TCJ - Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1...1-1/2"), 316L
2 - wyjście binarne: 3-wire PNP 10-35VDC
F - temperatura pracy do maks. 150oC; wtyk M12, IP69K

FTL20H-0UPJ2D nr: 70111961

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 908,00 zł
Opis:
0 - strefa niezagrożona wybuchem, WHG
UPJ - montaż czołowy, 316L; adapter do wspawania 1": kod 52001047 zamawiany osobno
2 - wyjście binarne: 3-wire PNP 10-35VDC
D - temperatura pracy do maks. 150oC; wtyk M12, IP67

Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy Liquiphant FTL33

FTL33-AA4M2ACX2JRA nr: 70147469

Dostępność: 7 szt. Cena netto: 811,00 zł
Opis:
AA - strefa niezagrożona wybuchem
4 - 10-30VDC; PNP 3-przewodowe
M - wtyk M12, IP66/68/69K NEMA 4X/6P NEMA 4X/6P
2 - temperatura pracy maks.100°C
AC - kompaktowy, 316L, chropowatość Ra<0.76um
X2J - gwint M24, 316L
RA - adapter procesowy M24 Varvient N, 316L

>>>Dowiedz się więcej - FTL33

Przetwornik ciśnienia Cerabar T PMC131

PMC131-A11F1A1G nr: 58005512

Dostępność: 2 szt. Cena netto: 569,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
1 - gwint ISO228 G1/2, 304
F - uszczelnienie czujnika: FKM Viton
1 - wersja podstawowa
A1G - zakres pomiarowy: 0...1bar/100kPa względne ; 10bar/1MPa

PMC131-A11F1A2G nr: 58011243

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 569,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
1 - gwint ISO228 G1/2, 304
F - uszczelnienie czujnika: FKM Viton
1 - wersja podstawowa
A2G - zakres pomiarowy: 0...1bar/100kPa abs; 10bar/1MPa

PMC131-A11F1A2R nr: 58012615

Dostępność: 15 szt. Cena netto: 569,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
1 - gwint ISO228 G1/2, 304
F - uszczelnienie czujnika: FKM Viton
1 - wersja podstawowa
A2R - zakres pomiarowy: 0...6bar/600kPa abs; 40bar/4MPa

>>>Dowiedz się więcej - PMC131

Przetwornik ciśnienia Cerabar T PMP131

(następcą, którego jest Cerabar PMP11 / PMP21)

>>> Więcej o PMP11

>>> Więcej o PMP21

PMP131-A1B01A1G nr: 58006194

Dostępność: 15 szt. Cena netto: 619,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
B - gwint ISO228 G1/2 uszczelka DIN3852 304, montaż czołowy
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podstawowa
A1G - zakres pomiarowy: 0...1bar/100kPa względne; 4bar/400kPa

PMP131-A1B01A1S nr: 58007233

Dostępność: 14 szt. Cena netto: 619,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
B - gwint ISO228 G1/2 uszczelka DIN3852 304, montaż czołowy
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podstawowa
A1S - zakres pomiarowy: 0...10bar/1MPa względne; 40bar/4MPa

PMP131-A1B01A1Q nr: 58010276

Dostępność: 5 szt. Cena netto: 619,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
B - gwint ISO228 G1/2 uszczelka DIN3852 304, montaż czołowy
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podstawowa
A1Q - zakres pomiarowy: 0...4bar/400kPa względne; 16bar/1.6MPa

PMP131-A1B01A1T nr: 58013175

Dostępność: 3 szt. Cena netto: 619,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
B - gwint ISO228 G1/2 uszczelka DIN3852 304, montaż czołowy
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podstawowa
A1T - zakres pomiarowy: 0...16bar/1.6MPa względne; 64bar/6.4MPa

PMP131-A1B01A1W nr: 58010632

Dostępność: 5 szt. Cena netto: 619,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
B - gwint ISO228 G1/2 uszczelka DIN3852 304, montaż czołowy
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podstawowa
A1W - zakres pomiarowy: 0...25bar/2.5MPa względne; 100bar/10MPa

Przetwornik ciśnienia w wykonaniu higienicznym Cerabar T PMP135

(następcą, którego jest Cerabar PMP23 >>> Więcej o PMP23)

PMP135-A1G01A1G nr: 70125799

Dostępność: 3 szt. Cena netto: 1 099,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
G - Tri-Clamp ISO2858 DN25-38 (1...1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40, EHEDG, 3A
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podst.
A1G - zakres pom.: 0...1bar/100kPa względne; 4bar/400kPa

PMP135-A1G01A1R nr: 70108412

Dostępność: 4 szt. Cena netto: 1 099,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
G - Tri-Clamp ISO2858 DN25-38 (1...1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40, EHEDG, 3A
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podst.
A1R - zakres pom.: 0...6bar/600kPa względne; 24bar/2.4MPa

PMP135-A1G01A1S nr: 58016457

Dostępność: 5 szt. Cena netto: 1 099,00 zł
Opis:
A1 - wtyk ISO4400 M16, IP65 NEMA4X
G - Tri-Clamp ISO2858 DN25-38 (1...1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40, EHEDG, 3A
0 - 4-20mA SIL
1 - wersja podstawowa
A1S - zakres pomiarowy..: 0...10bar/1MPa względne; 40bar/4MPa

Przetwornik temperatury Easytemp TMR31

TMR31-A1XBBBAX1AAA 40mm nr: 70155561

Dostępność: 4 szt. Cena netto: 473,00 zł
Opis:
A - strefa niezagrożona wybuchem
1 - wtyk M12, IP66/67/69
X - wyjście: 4...20mA; zakres pomiarowy: -50...+200
B - szyjka: 35mm
BB - gwint ISO228 G1/2, 316L
AX - długość zanurzeniowa: 40 mm; średnica: 6mm
1 - 316L; chropowatość powierzchni Ra <= 0,8um
A - certyfikat materiałowy: brak
A - kalibracja: brak
A - wersja: standard

>>>Dowiedz się więcej - TMR31

Przetwornik temperatury Easytemp TMR35 w wykonaniu higienicznym

TMR35-A11ADBAC1AAA nr: 70125818

Dostępność: 5 szt. Cena netto: 305,00 zł
Opis:
A - strefa niezagrożona wybuchem
1 - wtyk M12, IP66/67
1 - Pt100, DIN klasa A, 4-przew.
A - szyjka: brak
DB - zacisk ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40
AC - długość zanurzeniowa: 100 mm; średnica: 6mm; osłona - brak
1 - 316L; chropowatość powierzchni Ra <= 0,8um
A - certyfikat materiałowy: brak
A - kalibracja: brak
A - wersja: standard

>>>Dowiedz się więcej - TMR35

Przetwornik główkowy RTD iTEMP TMT187

TMT187-B41FEA nr: 58011908

Dostępność: 7 szt. Cena netto: 299,00 zł
Opis:
B - ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6
4 - RTD 4-przew.
1 - Pt100, -200...850oC, min. zakres 10K
FE - zakres pomiarowy: 0...100oC
A - opcje dodatkowe: standard - DIN zestaw montażowy

>>>Dowiedz się więcej - TMT187

Rejestrator ekranowy, manager danych Ecograph T RSG35

RSG35-C1BAHE1 nr materiałowy: 70152829

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 5 734,00 zł
Opis:
C - wejścia sygnałowe: 8 x uniwersalne
1 - zasilanie: 100-230VAC (+/-10%)
B - RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB
AH - język polski
E1 - funkcje matematyczne

>>>Dowiedz się więcej - RSG35

Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli prądowej RIA15

RIA15-BAB1 nr: 70153889

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 867,00 zł
Opis:
BA - ATEX IECEx II2(1)G eX ib [ia Ga] IIC T6
B - obudowa: obiektowa Alu 131x81,5x55,5mm (bez dławików)
1 - wejście: 4...20mA sygnał prądowy

>>>Dowiedz się więcej - RIA15

Wskaźnik cyfrowy zasilany z pętli prądowej RIA16

RIA16-AA1A+E1 nr: 70126108

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 819,00 zł
Opis:
AA - dla stref niezagrożonych wybuchem
1 - obudowa: plastik, szkło wzmocnione
A - wprowadzenie przewodu: M16
E1 - 2 x dławik M16

>>>Dowiedz się więcej - RIA16

Wskaźnik cyfrowy z funkcjami matematycznymi i linearyzacją RIA46

RIA46-A1B1A nr: 70152284

Dostępność: 1 szt. Cena netto: 1 507,00 zł
Opis:
A1 - dla stref niezagrożonych wybuchem
B - wejście / wyjście: 2x uniwersalne; 2x analogowe
1 - obudowa: obiektowa, plastikowa, szkło wzmocnione
A - gwint: 4 x M16, 1x M20 (bez dławików)

>>>Dowiedz się więcej - RIA46

Separator sygnału prądowego RB223

RB223-B1B nr: 70108664

Dostępność: 2 szt. Cena netto: 433,00 zł
Opis:
B - ATEX II(1)GD(Ex ia)IIC
1 - ilość kanałów: 1
B - kierunek transmisji: strefa nie Ex -> strefa Ex

>>>Dowiedz się więcej - RB223

Akcesoria:

Króciec do wspawania z zaciskiem dla TMR31
Kod: 51004752
Dostępność: 1 szt. Cena netto: 93,00 zł

Przezroczysta pokrywa obudowy do Liquicap T/Liquicap M/Prosonic
Kod: 52025605
Dostępność: 1 szt. Cena netto: 71,00 zł

Bezpośrednie zamówienia:

- Telefon: 71 773 00 50
- Fax: 71 773 00 65
- E-mail: e-direct@pl.endress.com

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online