Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Profilowanie temperatury w reaktorze stałym

Dotrzyj do każdego punktu w swoim reaktora z naszym rozwiązaniem trójwymiarowego profilowania temperatury

Reakcje konwersji katalitycznej odbywają się w reaktorach ze stałym złożem. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie ma potrzeby wprowadzania do procesu dodatkowego etapu, polegającego na oddzielaniu mieszaniny reakcyjnej od katalizatora. Mimo wszystko, obsługa takiego reaktora sprawia pewne problemy. Ze względu na stały stan skupienia katalizatora nie jest możliwe uzyskanie jednolitej mieszaniny reakcyjnej. Mogą powstawać gorące i zimne punkty, a koksowanie powoduje uszkodzenie katalizatora.

Potencjał optymalizacji procesu

Jedynym sposobem poznania potencjału optymalizacyjnego jest określenie przestrzennego profilu temperatury. Octoplus to nasza odpowiedź na Twoje problemy. W reaktorze może się znaleźć do 50 punktów pomiarowych na jednym przyłączu procesowym. W rezultacie szybko poznasz faktyczny potencjał optymalizacyjny procesu, co da Ci możliwość przewidzenia żywotności katalizatora. Zmniejszenie liczby przyłączy procesowych to większe bezpieczeństwo. Każdy nowy króciec to miejsce możliwego rozszczelnienia.

Komora bezpieczeństwa

Co więcej, termopary Octoplus wyposażone są w komorę bezpieczeństwa, która zapewnia, że z reaktora nie wydostanie się żadna substancja, nawet jeśli jedna z rur przewodzących termopary zostanie uszkodzona.

Łatwa wymiana uszkodzonych wkładów

Opcjonalnie dostępna jest również wymiana pojedynczych czujników temperaturowych. Rura przewodząca pozostaje w reaktorze, a uszkodzony wkład można łatwo wymienić na nowy. Przetwornik realizuje konwersję sygnału pomiarowego na cenne informacje pochodzące z pomiaru temperatury. Nasze przetworniki temperatury dostarczają informacje diagnostyczne na temat systemu pomiarowego bezpośrednio do systemu sterowania.

Określanie profilu temperatury - punkty pomiaru

Infographic

Procesy

Zastosowanie

Nasze realizacje

Narzędzia online