Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Profilowanie temperatury w piecach procesowych

Uzyskanie dokładnego pomiaru temperatury w aplikacjach wysokotemperaturowych jest bardzo trudne

Piece są niezbędnymi elementami procesów technologicznych w rafineriach, ponieważ najpierw medium procesowe musi zostać podgrzane do odpowiedniej temperatury zanim wejdzie do kolumny destylacyjnej. Wewnątrz pieca medium przepływa przez wiązkę rur i jest ogrzewane za pomocą palników. Pomiar gwarantuje wydajność procesu destylacji i służy do kontroli ilości osadów w rurach. W kolumnach destylacyjnych pomiar poziomu często jest wykonywany za pomocą nurników lub pływaków, jednak wiąże się to z ograniczeniami.

Dobór odpowiedniego materiału, konstrukcji i przyłącza

  • Dobór odpowiedniego materiału ma wpływ na trwałość eksploatacyjną termometru a w związku z tym na niezawodność pomiaru temperatury

  • Odpowiedni dobór polega na umiejscowieniu termometru zapewniającym kompensację przemieszczenia rur wymiennika ciepła wskutek ekspansji cieplnej

  • Dobór odpowiedniego przyłącza ma wpływ na dokładność pomiaru, która w dużym stopniu zależy od korozji, obecności otwartego płomienia i/lub promieniowania cieplnego

Nasze realizacje

Narzędzia online