Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Niezawodny pomiar poziomu ropy w kolumnie destylacyjnej

Wprowadzając nową, niezawodną technologię, unikniesz problemów związanych z mechanicznymi i tradycyjnymi błędami pomiaru poziomu

Metoda różnicy ciśnień jest często wykorzystywana do pomiaru poziomu w zbiornikach ciśnieniowych i próżniowych. Tradycyjne układy wyposażone w rurki impulsowe lub kapilary mogą powodować obniżenie dokładności pomiaru, większe zagrożenie dla bezpieczeństwa procesu oraz wyższe koszty eksploatacji. Występuje to szczególnie w przypadku wysokich kolumn destylacyjnych. Nasz nowy system elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień eliminuje typowe problemy występujące w systemach mechanicznych. Aby uniknąć możliwości uszkodzeń mechanicznych, technikę wypornościową zastąpiono radarem falowodowym.

Elektroniczny pomiar poziomu metodą pomiaru różnicy ciśnień

©Endress+Hauser
  • Eliminuje on znane problemy mechaniczne i zapewnia większą dostępność i niezawodność procesu

  • Ograniczono do minimum zagrożenia dla bezpieczeństwa

  • Najniższe koszty eksploatacji dzięki skróceniu czasu potrzebnego do montażu, konserwacji, przestojów oraz wymaganej ilości części zamiennych

Korzyści z zastosowania radaru falowodowego Levelflex

Nowe radary falowodowe Levelflex FMP51, FMP52 i FMP54 to idealne rozwiązanie do pomiarów w rurze poziomowskazowej:

  • Niewrażliwość na zmiany gęstości medium

  • Szybka konfiguracja punktu pomiarowego bez konieczności kalibracji na mokro

  • Bezpieczeństwo: przepust gazoszczelny

  • Adaptacyjne algorytmy przetwarzania sygnału echa (śledzenie 50 statycznych i dynamicznych zakłóceń w zbiorniku i echa końca sondy), redundancja

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi: szybka konserwacja całego systemu

  • Brak konieczności zabezpieczenia przed zamarzaniem/ogrzewania

  • Bezobsługowa praca, brak ryzyka zatykania się rurek ze względu na brak części ruchomych

Kolumna destylacyjna - punkty pomiarowe

Nasze realizacje

Narzędzia online