Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proces odsiarczania: pomiar temperatury w reaktorze hydrorafinacji

Bardzo dokładny przestrzenny profil temperatury, który usprawni usuwanie związków siarki z węglowodorów

Przepisy ochrony środowiska ograniczają zawartość związków siarki w produktach na bazie olejów mineralnych. Skuteczną metodą jest odsiarczanie katalityczne w reaktorze hydrorafinacji. W temperaturze 300-400 °C (572-752°F) i przy ciśnieniu 2.5 do 6 MPa (362-870 psi) produkt wymieszany z wodorem wchodzi w reakcję z katalizatorem, siarka jest wiązana w cząsteczkę H2S i węglowodorów. Jak kontrolować temperaturę w różnych warstwach katalizatora przy ograniczonej liczbie króćców pomiarowych w reaktorze?

Przestrzenny profil temperatury w reaktorze hydrorafinacji

Sprawdzony w użyciu, wielopunktowy zestaw temperaturowy składa się z 15 pojedynczych termopar zamontowanych w indywidualnych dyszach. Dla określenia przestrzennego profilu temperatury reaktor wymaga jedynie minimalnej liczby króćców pomiarowych. Termopary wielopunktowe Octoplus można zwijać i wymieniać w trakcie pracy reaktora, unikając tym samym nieplanowanych przestojów.

Większa efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo

  • Tylko jedno przyłącze technologiczne

  • Monitorowanie do 50 punktów pomiaru temperatury

  • Nadaje się do wszystkich reaktorów ze stałym złożem w rafineriach, zakładach petrochemicznych i chemicznych, np. w reaktorach HDS do celów odsiarczania oleju napędowego lub paliwa olejowego

  • W reaktorze umieścić można wielopunktowe "odnogi"

  • Rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb

  • Dzięki pomocy technicznej w trakcie montażu oszczędzasz czas i nabywasz cenne doświadczenie

Punkty pomiarowe

Nasze realizacje

Narzędzia online