Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Zmiana systemu nurnikowego z wykorzystaniem radaru falowodowego

Na mechaniczne systemy pomiarowe mają wpływ zmiany gęstości i pomiarów, powodując przy tym nieprawidłowości.

W aplikacjach pomiaru poziomu najczęściej stosowane są systemy mechaniczne: nurnikowe lub pływakowe. Jednak ich dokładność zależy w dużym stopniu od gęstości i temperatury medium, których zmiany powodują błędy pomiaru. Nasza firma dysponuje nowoczesną technologią, która pomoże Ci sprostać temu wyzwaniu.

Ograniczenia systemów nurnikowych i pływakowych

  • Wadą systemów nurnikowych jest brak odporności na zmiany gęstości i temperatury

  • Mechaniczne systemy pomiarowe są wrażliwe na obrastanie osadem, który powoduje niedokładność lub nawet brak sygnału pomiarowego wskutek zapychania/blokowania

  • Regularne czyszczenia i demontaż powoduje, że koszty konserwacji są stosunkowo wysokie Próby kontrolne celem określenia wiarygodności pomiaru mogą być trudne do przeprowadzenia Zazwyczaj systemy te nie posiadają funkcji diagnostyki lub jest ona bardzo ograniczona

Radar falowodowy, alternatywa dla systemów nurnikowych

  • Dyspozycyjność: mniej czynności konserwacyjnych podczas planowych przestojów, skrócenie czasu nieplanowanych przestojów dzięki funkcji kopiowania danych z pamięci HistoROM do modułu pamięci wskaźnika, Diagnostyka zgodna z zaleceniami NAMUR NE107

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL, zalecenia API 2350, wiarygodny pomiar (niezależny od zmian gęstości cieczy mierzonej, algorytmy przetwarzania sygnałów - rozróżnienie sygnału pochodzącego od powierzchni produktu i sygnału ech zakłócających)

  • Efektywność: oszczędność czasu i kosztów, kompletne rozwiązanie pomiarowe (radar Levelflex z nową kolumną pomiarową), niższe koszty eksploatacji

Zalety przetworników Levelflex

  • Niezawodny pomiar różnych mediów . Wysoka dyspozycyjność punktu pomiarowego

  • Zintegrowana pamięć danych i nastaw przetwornika Wstępna kalibracja fabryczna Intuicyjne menu użytkownika w języku polskim

  • Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową Dokładna diagnostyka przyrządu i procesu wspomagająca szybkie podejmowanie decyzji Mniejsza częstość konserwacji

Nasze realizacje

Narzędzia online