Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Punkty pomiarowe w kolumnie destylacyjnej rafinerii

Kontrola kluczowego procesu i osiąganie celów produkcyjnych

W kolumnie destylacyjnej następuje separacja ropy surowej na jej naturalne składniki, które podlegają dalszej rafinacji w kolejnych procesach. Dokładne i wiarygodne pomiary na tym etapie mają kluczowe znaczenie dla rozliczania wielkości produkcji, osiągania celów produkcyjnych i planowania. Należy maksymalnie zwiększyć strumień przepływu a jednocześnie zapewnić, aby mieszanka różnych gatunków ropy spełniała normy ochrony środowiska. Problemy podczas destylacji ropy surowej mogą powodować kosztowne awarie.

Ulepszenie pomiarów poziomu

Przy modernizacji technologii pomiaru poziomu należy pamiętać, że w porównaniu z konwencjonalnymi metodami pomiaru poziomu, np. metodami wypornościowymi lub metodami opartymi o pomiar różnicy ciśnień w systemach z kapilarami, radar falowodowy jest lepszy nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale zapewnia także oczywiste korzyści w postaci niższych kosztów eksploatacji, począwszy od planowania inwestycji, po zakup urządzeń i uruchomienie aż po serwis i konserwację.

Skuteczna kontrola wymaga dokładnych i wiarygodnych pomiarów

Nasz nowoopracowany system elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień eliminuje błędy pomiaru spowodowane zatykaniem się kapilar i wpływem temperatury. Jednocześnie niższe są koszty montażu i konserwacji.

Wiarygodność pomiarów w procesie destylacji

Gwarancją skuteczności procesu destylacji jest zapewnienie wiarygodności pomiarów temperatury w piecu. Jest to trudna aplikacja, w procesie występują agresywne gazy, wysokie temperatury i cieplna ekspansja rurociągów. Nasz doświadczony zespół inżynierów jest w stanie udzielić wsparcia w doborze odpowiednich urządzeń dla krytycznych punktów pomiarowych.

Punkty pomiarowe

Nasze realizacje

Narzędzia online