Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Przechowywanie i transport ropy naftowej wiąże się z nieodłącznym ryzykiem

Pożar, wybuch, wyciek substancji niebezpiecznych… Wybierz bezpieczne rozwiązania pomiarowe

Sektor rozwiązań do przechowywania dynamicznie się rozwija, wraz z branżą ropy naftowej i gazu. Klienci inwestują w modernizację, zakup lub budowę infrastruktury do przechowywania i dystrybucji ropy naftowej, gazu i produktów chemicznych. Rynki podlegają ciągłym zmianom, podobnie jak wymagania rynkowe. Kluczowe znaczenie ma oczywiście bezpieczeństwo procesów, a także wydajność. Logistyka i zarządzanie operacjami związanymi z przechowywaniem tych cieczy stanowią duże wyzwanie. Bardzo ważne jest zmaksymalizowanie wykorzystania całej pojemności istniejących zbiorników.

Niezawodne i bezpieczne pomiary

Odpowiednie systemy do zarządzania stanem magazynowym, ładowania i pomiarów rozliczeniowych w terminalach do składowania w zbiornikach, składach zbiornikowych i pojazdach transportowych muszą nadążać za zmianami na rynku.

Zapewniamy zaawansowane oprzyrządowanie, usługi i rozwiązania na potrzeby:

  • Automatyzacji farm zbiorników

  • Kompletnych rozwiązań pomiarowych

  • Zarządzania projektami

  • Usług kalibracji

Nasza oferta

  • Dostarczamy usługi i urządzenia do pomiarów rozliczeniowych, które zapewniają większą dokładność w przypadku cieczy na bazie węgla o wysokiej wartości

  • Przetestuj pierwszy oparty na przeglądarce internetowej system zarządzania stanem magazynowym, który zapewnia niezależność od zastrzeżonych prawnie systemów

  • Najnowsze rozwiązanie do systemów przechowywania gazu ciekłego w samochodach ciężarowych lub dystrybutorach — koniec z problemami związanymi ze zmianami temperatury. Nasze rozwiązanie LPGmass zapewnia precyzyjne informacje dotyczące przepływu i masy, a także zwiększa bezpieczeństwo i usprawnia procedury pomiarów rozliczeniowych