Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Trudności przy pomiarze poziomu w zbiornikach magazynowych

Wybierz aparaturę procesową, która zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność

Przy pomiarze poziomu w zbiornikach magazynowych pojawia się kilka trudności. Dobrą praktyką jest podział funkcji ciągłego pomiaru poziomu i zabezpieczenia przed przelaniem pomiędzy dwa systemy. Czy nieprawidłowe działanie przestarzałych i pasywnych urządzeń jest odpowiednio sygnalizowane? Co dzieje się w przypadku osadu na sygnalizatorze pływakowym? Jak personel zachowuje się w trakcie testów sprawności blokady? Jeżeli brak jest systemu zabezpieczeniowego, jak zapewnić ochronę?

Liquiphant Failsafe w obwodzie SIS/ESD oferuje:

Łatwa integracja za pomocą dwukanałowego modułu przełączającego (styki bezpieczeństwa) i funkcji blokady lub bezpośrednia integracja ze sterownikiem programowalnym (PLC) Liquiphant Failsafe zapewnia dokładną sygnalizację poziomu do celów ochrony przed przelaniem, niezależny od innych systemów pomiarowych zainstalowanych na zbiorniku Interwał między pełnymi testami diagnostycznymi: do 12 lat Uproszczone testowanie urządzenia slave Stałe automatyczne monitorowanie/redundancja wewnętrzna

Wyeliminuj usterki urządzeń nie zatrzymując procesu

Poleganie na starych urządzeniach lub technologiach jest ryzykowne. Często nie mają one funkcji automatycznej diagnostyki, co oznacza, że nie zostaniesz ostrzeżony na czas. Korzystamy z naszej dogłębnej wiedzy o aparaturze pomiarowej i jej użyciu w systemach bezpieczeństwa, w tym z zaleceń normy API 2350.

Pomiary rozliczeniowe w zbiornikach legalizowanych - punkty pomiarowe