Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wykrywanie poziomu amoniaku w separatorze

Bezpieczeństwo i niezawodność podczas niebezpiecznego procesu destylacji

Pomiar poziomu amoniaku w zbiornikach destylacyjnych może stwarzać kilka trudności, do których należą niska stała dielektryczna i wysoka temperatura. Kontrola poziomu wymaga zaawansowanych i dokładnych urządzeń oraz technik pomiarowych. Nasz Levelflex FMP54 to niezawodny czujnik poziomu niebezpiecznych cieczy, takich jak amoniak.

Bezpieczny i niezawodny pomiar w wymagających zastosowaniach

W porównaniu z konwencjonalnymi metodami pomiaru poziomu falowodowy przetwornik radarowy zapewnia oszczędności przez cały okres użytkowania, od planowania, poprzez zakup i uruchomienie, po serwisowanie i konserwację.

Efektywne wykrywanie poziomu amoniaku dzięki Levelflex FMP54:

  • Sprzęt i oprogramowanie opracowane zgodnie z PN-EN 61508 zapewnia poziom SIL3 (w przypadku redundancji homogenicznej)

  • Obniżenie kosztów szkoleń dzięki intuicyjnej koncepcji obsługi za pomocą menu w języku polskim

  • Koncepcja zarządzania danymi HistoROM umożliwiająca szybkie i łatwe uruchomienie, konserwację i diagnostykę

  • Oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki badaniom odporności według SIL/WHG

  • Bezpieczeństwo procesu dzięki podwójnemu sprzężeniu ceramicznemu i gazoszczelnemu zasilaniu dzięki

    możliwości pozyskiwania danych i diagnostyki w czasie rzeczywistym za pomocą protokołu HART

Destylacja płynnych substancji chemicznych — punkty pomiaru poziomu

  • Stałe wykrywanie poziomu amoniaku w separatorze. ©Fotolia/Strandperle

    Kontrola poziomu przy takich wyzwaniach, jak niska stała dielektryczna i wysoka temperatura, wymaga zaawansowanych technik i precyzyjnego oprzyrządowania.

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Referencje

  • Clariant AG, której główna siedziba znajduje się w Muttenz, w Szwajcarii, jest działającym na całym świecie producentem specjalistycznych chemikaliów. Po stronie produkcyjnej w przemysłowym praku Gendorf w Niemczech, firma wytwarza prototypy i półprodukty, a także kruszywa i domieszki.

Narzędzia online