Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

System wykrywania przecieków

Kompleksowe rozwiązanie - bezpieczny sposób kontroli kluczowych systemów chłodzenia wodą

Niezależnie od typu systemu chłodzenia, wykrywanie przecieków polega na pomiarze natężenia przepływu na wlocie i wylocie systemu chłodzenia za pomocą przepływomierzy elekromagnetycznych lub ultradźwiękowych. Mierzona jest także temperatura na wlocie i wylocie za pomocą czujników zamontowanych w pobliżu przepływomierzy. Dla zachowania maksymalnej dokładności pomiaru, w naszym systemie stosowane są czujniki oddzielne (tzn. nie zintegrowane z przepływomierzami).

Zalecana aparatura pomiarowa

  • Przepływomierz elektromagnetyczny (Proline Promag 50P), bądź w przypadku pieców łukowych na prąd stały lub pieców z łukiem zakrytym (DC EAF/SAF), przepływomierz ultradźwiękowy (Prosonic Flow Inline 92F) zasilany z 2-przewodowej pętli prądowej

  • Wkład termometryczny TS111 z cienkowarstwowym czujnikiem temperatury StrongSens plus jednostka sterująca (sterownik PLC), moduły wejść analogowych, binarnych (opcjonalnie), przekaźniki bezpieczeństwa, panel operatorski HMI i szafa rozdzielcza

Zalety kompleksowego rozwiązania pomiarowego

  • Solidna konstrukcja czujnika przepływu Proline Promag 50P

  • Przepływomierz ultradźwiękowy Prosonic Flow 92F zasilany z pętli prądowej - absolutnie niewrażliwy na zewnętrzne pola magnetyczne i warunki montażu, dokładność pomiaru porównywalna z dokładnością przepływomierzy elektromagnetycznych

  • - Wkład termometryczny TS111 z cienkowarstwowym czujnikiem temperatury StrongSens zapewnia najlepszy kontakt termiczny z materiałem końcówki / medium, najszybszą odpowiedź pomiarową, stabilność długoterminową i odporność na drgania

Spełnienie standardów bezpieczeństwa

Przeciek w systemie chłodzenia powoduje pojawienie się różnicy przepływu na wlocie i wylocie układu i uruchomienie alarmu. Metoda ta zakłada, że do chłodzenia jest używana woda lub inne nieściśliwe medium. Projekt, konstrukcja i wykonanie systemu spełnia normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 (SIL: poziom nienaruszalności bezpieczeństwa) i EN ISO 13849-1

  • system wykrywania przecieków, bezpieczny sposób kontroli kluczowych systemów chłodzenia wodą ©Endress+Hauser
  • system wykrywania przecieków,promag ©Endress+Hauser

Nasze realizacje

Narzędzia online