Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wykrywanie przecieków wody chłodzącej

Bezpieczny, solidny i dokładny system kontroli przecieków wody (LDS)

Typowy zakład hutniczy posiada wodne systemy chłodzenia, służące do regulacji ilości ciepła w procesie, unikania uszkodzeń termicznych lub zniszczenia urządzeń. Kluczowe znaczenie mają wodne systemy chłodzenia, ponieważ ich złe funkcjonowanie może zmienić proces technologiczny a nawet oddziaływać na sam piec. W niektórych przypadkach może to stanowić ryzyko dla personelu i dlatego kontrola systemu chłodzenia jest istotna zarówno z punktu widzenia eksploatacji, jak i bezpieczeństwa zakładu.

Cechy i zalety

  • System LDS dla typowych 1-8 systemów chłodzenia

  • Projekt, konstrukcja i wykonanie systemu spełniające normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 (SIL: poziom nienaruszalności bezpieczeństwa) i EN ISO 13849-1

  • Wysoka dokładność kompensacji temperaturowej przepływu objętościowego dla celów kompensacji gęstości

  • Proste uruchomienie dzięki konfiguracji krok po kroku

  • Wiele typów i poziomów alarmu, jak również lokalne i zdalne kasowanie i potwierdzanie alarmu

Wyższe bezpieczeństwo instalacji

Kontrola polega na sprawdzaniu wielkości przepływów i temperatur, ewentualnych nieszczelności systemu, z uwzględnieniem zarządzania alarmami dla poszczególnych procesów. Systemy chłodzenia mające związek z bezpieczeństwem, to np. system chłodzenia dysz w wielkim piecu (BF), lancy tlenowej w konwertorze tlenowym (BOF) oraz system chłodzenia wodnego paneli w piecach łukowych (EAF) lub piecach z łukiem zakrytym (SAF). Znajdują się one także w żeliwiakach w odlewniach lub w piecach zawiesinowych w hutach miedzi.

Punkty pomiarowe

  • Wykrywanie przecieków wody chłodzącej ©Endress+Hauser

Nasze realizacje

Narzędzia online