Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Obniżenie zużycia energii

Zarządzanie energią powoduje obniżenie kosztów

Właściwe zarządzanie nośnikami energii takimi, jak woda, powietrze, gaz, elektryczność, para, decyduje o efektywności pracy zakładu. Brak elektryczności powoduje brak światła w pomieszczeniach, niemożność uruchomienia sprężarek wytwarzających sprężone powietrze. Brak gazu ziemnego powoduje niemożność wytwarzania pary a w końcu przerwanie produkcji.

Dokładny pomiar i wizualizacja powoduje oszczędne zużycie energii

Na ogól 10% energii elektrycznej jest zużywane na wytwarzanie sprężonego powietrza a 40% gazu ziemnego na wytwarzanie pary. Pomiar nośników energii to podstawa każdego planu zarządzania energią. Zarządzanie energią obejmuje dokonywanie pomiarów, gromadzenie danych pomiarowych i ich analizowanie. W oparciu o wyniki analiz można podejmować odpowiednie działania zmierzające do zmniejszenia zużycia mediów i ich kosztów.

Ważne dla Ciebie

  • - Niezawodne i szybkie projektowanie punktów pomiarowych

  • Jeden dostawca wszystkich punktów pomiarowych cieczy, gazu i pary

  • - Lokalny personel sprzedaży i serwisu

Zwiększ swą konkurencyjność

W USA koszty nośników energii w przemyśle stalowym stanowią 3% a w Europie ponad 6% przychodów. Obniżając koszty mediów, można poprawić wynik finansowy i przeznaczyć te środki na doskonalenie procesu technologicznego i zwiększenie konkurencyjności firmy.

Punkty pomiarowe

  • Oszczędzanie energii w sektorze mediów ©Endress+Hauser

Nasze realizacje

Narzędzia online