Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Oszczędność kosztów dzięki zastosowaniu rozwiązania pod klucz do kontroli pary

Optymalne wykorzystanie energii zapewnia realizację strategii zrównoważonej energii

Punktem wyjścia tej strategii jest dokonanie ogólnego przeglądu i niezależnej analizy zużycia energii. Ma to na celu określenie potencjalnych oszczędności zużycia nośników energetycznych, m.in. pary. Wnioski zawierają listę działań przynoszących szybkie efekty, np. eliminacji przecieków, oceny możliwości technicznych i wykonalności wraz z analizą procesu i ostatecznej koncepcji w celu realizacji możliwych oszczędności zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej.

Ważne dla Ciebie

  • Jeden kompetentny dostawca koncepcji systemu pomiarowego, projektu wraz z dokumentacją techniczną, dostawą aparatury i wykonaniem montażu urządzeń

  • Jeden kompetentny dostawca odpowiedzialny za uruchomienie, szkolenie i zarządzanie projektem

  • Oszczędności kosztów dzięki dokładniejszej identyfikacji strat podczas przesyłu pary, kontroli danych dotyczących produkcji, dystrybucji i zużycia

Cechy i zalety punktów pomiarowych

  • Przepływomierz wirowy Prowirl 72F plus termometr TR15 i przetwornik ciśnienia Cerabar PMP51 z zaworem syfonowym i odcinającym

  • Przeliczniki pary EngyCal RS33 wraz z szafkami, okablowaniem i komponentami systemu

  • Odczyt i wizualizacja danych: Oprogramowanie P View, serwer OPC i stacja robocza na bazie komputera PC

Jak dokładniej kontrolować zużycie pary?

W tym konkretnym przypadku należy kontrolować wielkość produkcji i zużycie pary w czasie rzeczywistym, a istotne dane powinny być łatwo dostępne w jednym centralnym punkcie. Rozwiązaniem jest system pod klucz do kontroli zużycia pary, zintegrowany z istniejącym systemem kontroli zużycia energii. Spełnione muszą być następujące wymagania: Dostawa aparatury pomiarowej i przelicznika pary, urządzeń do odczytu i wizualizacji danych.

  • obniżanie kosztów pary ©ArcelorMittal Zenica