Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Modernizacja, która zapewni mniejsze koszty

Bezprzewodowe monitorowanie temperatury oleju na łożyskach zapewnia optymalną dyspozycyjność zakładu

Na stanowisku walcowania stosowane są łożyska walca, które znajdują się po stronie roboczej górnych i dolnych wałków rezerwowych — znanych jako łożyska płynnego tarcia Morgoil®. Obwód olejowy zapewnia odpowiednie smarowanie łożysk. Zwiększenie różnicy temperatury wskazuje na wyższy stopień tarcia, co może prowadzić do uszkodzeń. Warunki otoczenia panujące na stanowisku toczenia utrudniają jednak bezpieczne podłączenie wymaganych czujników temperatury.

Konserwacja zapobiegawcza zapewnia mniejsze koszty

To rozwiązanie zapewnia, że wszelkie możliwe uszkodzenia łożysk płynnego tarcia są wykrywane poprzez pomiar temperatury środka smarującego, przy małych nakładach na instalację i uruchomienie. Konserwacja jest prowadzona w sposób predykcyjny. Łożyska płynnego tarcia, w tym ich instalacja, usuwanie i wszelkie związane z nimi przestoje w produkcji, są bardzo kosztowne.

Twoje korzyści

  • Jeden dostawca odpowiedzialny za sporządzenie wstępnych planów układów pomiarowych i opracowanie projektu

  • Jeden dostawca odpowiedzialny za uruchomienie i szkolenie

  • Bezprzewodowe rozwiązanie zapewnia oszczędność kosztów dzięki konserwacji zapobiegawczej

Korzyści zapewniane przez punkty pomiarowe

  • Wytrzymałe termometry rezystancyjne TR15 z przyspawaną osłoną procesową i wymienną wkładką wielokrotnie się sprawdziły w trudnych zastosowaniach przemysłowych

  • Każdy czujnik temperatury jest wyposażony w adapter zasilający podłączone urządzenie za pośrednictwem zintegrowanej baterii i umożliwia transmisję danych w oparciu o standard WirelessHART

  • Graficzny menedżer danych Memograph RSG40 rejestruje, wizualizuje, analizuje i przesyła zmierzone wartości temperatury pozyskane z bramy

Narzędzia online