Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Spełnij wymogi bezpieczeństwa i zapewnij efektywność wykorzystania energii

Kompleksowe rozwiązanie do pomiarów i sterowania zapewniają bezpieczną pracę i obniżenie kosztów energii.

Nie wystarcza mieć najlepszy system sterowania, potrzebujesz także wiarygodnych informacji o samym procesie i solidnego wyposażenia pomiarowego. Jeśli chcesz skonfigurować bezprzewodowe połączenie do monitorowania zużycia mediów, mobilne stanowisko kalibracyjne dla systemów chłodzenia pieca lub uruchomić czujniki poziomu w wielkim piecu, możesz mieć pewność, że Endress+Hauser zaspokoi Twe potrzeby i pomoże w realizacji Twych celów.

Kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu: detekcja przecieków wody chłodzącej

Niezawodny system detekcji przecieków umożliwi odpowiednio wczesne reagowanie w razie pojawienia się przecieku wody i podjęcie niezbędnych działań w celu skrócenia lub wyeliminowania nieplanowanych przestojów i zapobieżenia wypadkom.

Kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu: zarządzanie energią

Udzielamy wsparcia w zakresie poszukiwania możliwości zwiększenia efektywności zużycia energii i dostarczamy propozycje oraz plany działań zmierzające do systematycznej obniżki kosztów energii dla sektora produkcji nośników energii i hutnictwa. Pomiar i wizualizacja danych dotyczących zużycia energii, to kluczowe czynniki sukcesu zrównoważonego rozwoju.

Nasza oferta

• Bezpieczna kontrola kluczowych systemów chłodzenia wodą
• Indywidualne rozwiązania zarządzania energią zapewniają szybki zwrot nakładów inwestycyjnych
• Rejestracja przepływu energii i emisji CO2 zgodnie z EMAS i EN ISO 50001
• Tańsze bezprzewodowe rozwiązania dostarczające więcej danych o procesie
• Kompleksowe narzędzia do zarządzania aparaturą obiektową
• Optymalizacja i wsparcie prac konserwacyjnych
• Projektowanie sieci obiektowych i aktywne wsparcie technologii analogowych i sieciowych
• Lokalny, kompetentny personel sprzedaży i serwisu

Zastosowanie

Punkty pomiarowe

  • huta, Metal integrated steel works plant © openlense-panthermedia.net

Nasze realizacje

Narzędzia online