Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Najlepsze termopary ze stopów specjalnych

Gdy grzanie jest włączone, Omnigrad S ratuje sytuację

Ilość ciepła niezbędna do przetworzenia mączki surowcowej na klinkier w podgrzewaczu i piecu obrotowym musi być dokładnie regulowana. Brak właściwej kontroli temperatury może prowadzić do przegrzewania powodującego pożar i eksplozję pieca obrotowego. Zapylenie środowiska powoduje ryzyko pożaru, więc temperatura musi być ściśle kontrolowana a urządzenia muszą być odpowiednio zabezpieczone. Zbyt wysoka temperatura produkcji cementu może również spowodować spadek jakości produktu.

Zalecana aparatura pomiarowa

• Termopary wysokotemperaturowe TAF11 i TAF16 z osłoną ze stopu niklowo-kobaltowego, węglika lub azotku krzemu o wysokiej żywotności do pomiarów temperatury
• Obiektowy przetwornik temperatury TMT142 z jasnym wyświetlaczem lub główkowy przetwornik temperatury odporny na wibracje

Cechy i zalety punktów pomiarowych

Termopary TAF 16 z osłoną ze stopu NiCo
• Trwały, wstrząsoodporny, nieporowaty stop nikolowo-kobaltowy o bardzo dobrej odporności na oddziaływanie siarczków i chlorków
• Doskonała odporność na utlenianie, korozję płomieniową, nawęglanie, pylenie metali i azotowanie
• Dobra odporność na pełzanie, średnia twardość powierzchni i wysoka odporność na ścieranie
Termopara TAF 11 z osłoną z ceramiki na bazie azotku krzemu
• Testowana do 5-krotnie wyższa żywotność w chłodniku i 20-krotnie w rurociągu powietrza wtórnego w porównaniu z osłoną ze stali AISA310

Dodatkowe urządzenia do pomiaru temperatury

• Przetwornik iTemp TMT142 lub TMT 162 z wyświetlaczem, obsługa zdalna, montowany poza obszarem wysokiej temperatury
• Adaptery wireless HART WA70 zmniejszające ilość okablowania i poprawiające diagnostykę pieca obrotowego
• Termometr RTD Omnigrad M TRx do kontroli temperatury smarowania łożysk pieca
• Sygnalizator Flowphant T DTT31 lub czujnik Omnigrad TST410 do kontroli temperatury w układzie chłodzenia i smarowania
• Oprogramowanie Fieldcare do zarządzania aparaturą obiektową do konfiguracji czujników i kontroli stanu

Dokładna kontrola temperatury

Temperatura, jako krytyczny parametr, musi być dokładnie kontrolowana w celu identyfikacji trendów sygnalizujących problem. Szybka identyfikacja problemu wymaga, aby przyrząd pomiarowy wskazywał dane w czasie rzeczywistym i w formacie łatwym do odczytu. Istnieją 3 kluczowe obszary, w których temperatura musi być kontrolowana: piec obrotowy, podgrzewacze i podajniki klinkieru. Wysokie temperatury, zapylenie i ciężkie warunki otoczenia powodują, że i warunki pracy urządzeń pomiarowych są bardzo ciężkie.

  • Omnigrad S ©Endress+Hauser