Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Optymalizacja wydajności osadnika

Optymalizacja przepływu osadu ze szczegółowym monitorowaniem stężenia zawiesiny

Proces zagęszczania polega na oddzielaniu cząstek stałych zawiesiny od płynu poprzez osadzanie grawitacyjne. Gdy strumień zawiesiny minerałów jest wprowadzany do osadnika przez środkową studzienkę doprowadzającą, substancje stałe osadzają się na dnie. Flokulant jest dozowany w ilości odpowiedniej do masy złoża w celu ułatwienia zbrylania się i utrzymania wyższej szybkości osadzania się niż szybkość przepływu płynu w górę. Sklarowany płyn wypływa w górnej części zbiornika, a osadzone substancje stałe (osad) są usuwane z płytkiego dna stożka z obrotowej zgrabiarki.

Większe bezpieczeństwo zakładu i wydajność energetyczna

Poziom masy złoża jest ustalany na podstawie pomiaru ciśnienia w stożku lub na otworze wylotowym zbiornika. Umożliwia to sterowanie szybkością pompy przepływu osadu. Najlepszym rozwiązaniem do pomiaru jest czujnik ciśnienia z membraną ceramiczną, ponieważ masa cząstek stałych na ogół wykazuje wysokie właściwości ścierne. Ten pomiar rejestruje ciśnienie hydrostatyczne osadu i słupa płynu w osadniku.

Preferowana aparatura pomiarowa

  • Cerabar S PMC71 — przetwornik ciśnienia z membraną ceramiczną odporną na ścieranie

  • Armatura wysuwana nr 71166841: Specjalna armatura z zaworem odcinającym pozwala usunąć przetwornik ciśnienia podczas pracy osadnika i zapewnia bezpośredni pomiar ciśnienia osadu.

Korzyści punktu pomiarowego

  • Wysoka odporność na ścieranie i erozję dzięki czujnikowi ceramicznemu

  • Czujniki z membranami metalowymi wymagają wymiany 5 razy częściej niż wersje z membranami ceramicznymi

  • Pamięć HistoROM przechowuje i przesyła informacje o konfiguracji urządzenia, zmierzone dane procesowe oraz istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa dane pomiarowe

  • Wbudowany opcjonalnie ogranicznik przepięć zapewnia ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć w instalacji pomiarowej.

  • Szczegółowe monitorowanie stężenia substancji stałych przy użyciu czujnika Cerabar M i wsuwanego zespołu czyszczącego. ©Endress+Hauser