Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wiarygodny pomiar klinkieru na ruszcie chłodnika

Przetwornik Micropilot: serce zintegrowanego systemu sterowania produkcją klinkieru

Przetwornik radarowy Micropilot FMR57 jest przeznaczony do dokładnych pomiarów poziomu w ciężkich warunkach, a nawet w bardzo wysokim temperaturach występujących w chłodniku klinkieru cementowego. Konstrukcja FMR57 jest odporna na bardzo wysokie temperatury procesu.

Zalecana aparatura pomiarowa

- Radarowy przetwornik poziomu Micropilot FMR57 z anteną stożkową o średnicy 100 mm (4 cale)

Możliwe opcje konfiguracji

- Zintegrowany pozycjoner anteny (Easy Aimer)
- Złącze do czyszczenia sprężonym powietrzem 200–500 mbar (3-8 psi)
- Moduł komunikacji cyfrowej (wyjścia: 2 x 4-20mA HART lub PROFIBUS / Foundation Fieldbus)
- Funkcja zaawansowanej diagnostyki i monitorowania stanu
- Zdalny wyświetlacz FHX50, funkcja programowania (opcja)
- Jasny wyświetlacz z możliwością zamontowania w miejscu bezpiecznym o dobrej widoczności
- Funkcja bezprzewodowej transmisji danych (opcja) na żądanie

Cechy i zalety punktu pomiarowego

  • Dokładna regulacja przepływu powietrza chłodzącego i szybkości rusztu

  • Punkt pomiarowy wykorzystywany jako element systemu bezpieczeństwa chłodnika klinkieru i pieca obrotowego

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3 weryfikowany przez niezależną instytucję TÜV Rheinland zgodnie z normą IEC 61508

  • Łatwa integracja z systemami automatyki

  • Wersje z komunikacją przewodową i bezprzewodową

Najwyższa jakość produkcji klinkieru

Radarowy przetwornik poziomu Micropilot FMR57 jest zainstalowany nad każdym rusztem wędrownym chłodnika klinkieru w głowicy pieca. Przetwornik radarowy mierzy poziom i objętość klinkieru na ruszcie wędrownym. Przepływ powietrza chłodzącego oraz szybkość rusztu regulowane są w celu uzyskania optymalnej jakości klinkieru.

  • Przetwornik radarowy Micropilot FMR57 ©Endress+Hauser

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail
Narzędzia online