Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Technologia cyfrowa w wielkich piecach

Usługi w zakresie inżynierii sieci przemysłowych z wykorzystaniem technologii Fieldbus wydłużają czas działania zakładu

Jednym z głównych celów projektu modernizacji wielkiego pieca jest cyfryzacja procedur pomiarowych i ich usprawnienie w celu wydłużenia okresu trwałości sprzętu przy wykorzystaniu technologii Fieldbus.

Krok w przyszłość dzięki komunikacji cyfrowej

Technologia PROFIBUS zapewnia najwyższą dostępność i niezawodność zakładu. Jest wspierana przez najnowsze rozwiązania do diagnostyki umożliwiające przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej urządzeń oraz zapewniające dostęp do informacji o urządzeniach. Wybrano 400 z 1200 urządzeń pomiarowych do wdrożenia technologii Fieldbus. Wszystkie urządzenia, skrzynki i przewody zostały dobrane tak, aby wytrzymywały trudne warunki panujące w zakładzie i działały przez długi czas.

Polecane urządzenia

  • Wytrzymałe termometry z termoparami (360 sztuk) Omnigrad wyposażone w wymienne wkłady pomiarowe, z dostosowanym przyłączem technologicznym

  • Wytrzymały termometr rezystancyjny Omnigrad M o budowie modułowej

  • Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień — Cerabar/Deltabar M (180 sztuk)

  • Przepływomierz elektromagnetyczny (EMF) Proline Promag 50P (150 sztuk)

  • Narzędzia Internetowe zapewniające łatwy dostęp do informacji dotyczących zainstalowanych urządzeń i umożliwiające automatyczne sporządzanie dokumentacji urządzeń (portalW@M )

  • Ultradźwiękowy przepływomierz Prosonic Flow (15 sztuk)

  • Przepływomierze wirowe Prowirl (10 sztuk)

  • Różne urządzenia (60 sztuk) do ciągłego pomiaru poziomu z radarem falowodowym Levelflex M oraz ultradźwiękowym czujnikiem Prosonic M, urządzenia do wykrywania wartości granicznych oraz kamertony wibracyjne do cieczy (Liquiphant) i substancji stałych (Soliphant) oraz sondy pojemnościowe Multicap (teraz Liquicap M)

  • FieldCare Standard zapewniający ustandaryzowane skalowane narzędzie programowe do kalibracji urządzeń i zintegrowanego zarządzania aktywami zakładu

Korzyści zapewniane przez punkty pomiarowe poza zakresem projektu

  • PROFIBUS zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność oraz zapewnia wyższą rentowność

  • Usługi inżynierii sieci przemysłowych obejmujące konfigurację, testy platformowe oraz wsparcie integracji systemów DCS

  • Jeden dostawca oprzyrządowania dla wszystkich punktów pomiarowych, takich jak temperatura, ciśnienie, przepływ i poziom

  • Usługi i narzędzia obejmujące zarządzanie aktywami przez Internet

  • Usługi w zakresie zarządzania projektami, inżynierii, dostawy i uruchomienia 1200 urządzeń pomiarowych, a także szkolenia i nadzoru prac mechanicznych i elektrycznych w zakładzie

Procesy

Zastosowanie

Nasze realizacje

Narzędzia online