Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Zwiększenie efektywności energetycznej procesu produkcji klinkieru

Produkcja wysokiej jakości klinkieru

Produkcja klinkieru jest procesem energochłonnym. Dobór paliw i składu odpowiedniej mieszaniny gorących gazów oraz optymalne sterowanie palnikami, oddziaływują na środowisko, a także na ekonomię procesu. W procesie tym całkowity koszt energii może stanowić 65-75% kosztów zmiennych. Do efektywnego sterowania procesem produkcji klinkieru konieczny jest optymalny dobór aparatury pomiarowej.

Aparatura kontrolna palnika pieca obrotowego i dozowania oleju opałowego

  • Przepływomierze Coriolisa zapewniają optymalną pracę palnika poprzez regulację przepływu masowego oleju opałowego do palnika i ciągły pomiar temperatury oraz lepkości oleju opałowego

  • Stacja Memograph S do monitorowania kotła i palnika z dedykowanym oprogramowaniem do optymalizacji

  • Aparatura do pomiaru poziomu i temperatury w kotle

  • Aparatura do pomiaru ciśnienia i temperatury powietrza i oleju opałowego w palniku pieca obrotowego

Aparatura kontrolna chłodnika klinkieru

  • Przepływomierze powietrza chłodzącego

  • Radarowe przetworniki poziomu odporne na wysoką temperaturę do monitorowania wysokości złoża klinkieru, celem regulacji szybkości rusztu chłodnika i objętości powietrza

  • Pomiar ciągły gęstości klinkieru i wolnego wapna

  • Nieinwazyjne czujniki blokady w silosach magazynowych materiału, pod rusztem chłodnika klinkieru

  • Nieinwazyjny system z czujnikiem przepływu masowego do podajników śrubowych lub taśmowych klinkieru

  • Czujniki i przetworniki temperatury w rurociągach gazów spalinowych

Ważne dla Ciebie

  • Kompleksowe rozwiązania do monitorowania i zarządzania energią

  • Precyzyjny pomiar i kontrola mieszanki surowcowej przechodzącej przez podgrzewacz cyklonowy

  • Czyszczenie sprężonym powietrzem podgrzewaczy cyklonowych inicjowane przez dokładną kontrolę ilości nagromadzonego osadu i blokad

  • Precyzyjne sterowanie pracą palnika pieca obrotowego i optymalizacja składu mieszanki: magazynowanie, sporządzanie mieszanki i dozowanie

  • Dokładny pomiar online do optymalizacji pracy chłodnika klinkieru

  • Nasze termopary do pomiaru temperatury mają trwałość ok. 10-krotnie większa niż zwykłe czujniki

Aparatura kontrolna podgrzewaczy cyklonowych

  • Pomiar strumienia nadawy surowca i przepływu gazu

  • Czujniki do monitorowania ciśnienia w komorze podgrzewacza cyklonowego o wysokiej dokładności i odporności na szoki temperatury

  • Najnowszej generacji termopary odporne na ścieranie z elektroniką odporną na drgania, do ciągłej kontroli temperatury

  • Nieinwazyjne detektory nagromadzonego osadu i blokady podgrzewaczy cyklonowych

Punkty pomiarowe

  • produkcja klinkieru ©Endress+Hauser