Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Optymalizacja procesu flotacji pozwala zwiększyć wydajność

Dokładne pomiary pozwalają zwiększyć wydajność przetwarzania cennych metali i minerałów

W kopalniach zmagających się z problemem w postaci coraz niższej jakości rud flotacja może być krytycznym procesem ekstrakcji minerałów. Uzyskanie optymalnej separacji w komorze flotacyjnej jest jednak złożonym zadaniem ze względu na istnienie wielu zależnych od siebie zmiennych. Do najważniejszych parametrów należą: pomiar przepływu i gęstości surowca, wysokość piany, dokładne określenie granicy rozdziału ciekłej zawiesiny i piany, wartości pH i Eh cieczy, dozowanie oraz ilość odczynników chemicznych, jakość pęcherzyków piany oraz przepływ powietrza (jeśli jest ono wykorzystywane w mieszaniu).

Korzyści

  • Zapewnienie flotacji wszystkich minerałów

  • Zwiększenie tempa odzyskiwania oraz jakości

  • Redukcja kosztów odczynników

  • Zapobieganie zalaniu złoża i opróżnianiu komór flotacyjnych

  • Redukcja przenoszenia skał płonnych

Flotacja pianowa

Infographic

Kontrola jakości surowców w komorze flotacyjnej

Wysoce dokładny pomiar przepływu masowego zawiesiny do komory flotacyjnej oraz jakości masy z układu rozdrabniania jest wykonywany w rurociągu przy użyciu kombinacji radiometrycznego
miernika gęstości oraz przepływomierza elektromagnetycznego z wyłożeniem odpornym na ścieranie oraz elektrodą pomiarową ze szczotką odporną na erozję. Zaawansowane algorytmy matematyczne stosowane w przetworniku przepływomierza obliczają ponadto zawartość substancji suchych w masie, która jest istotnym parametrem w procesach metalurgicznych.

Poziom piany oraz granica rozdziału faz między pianą a masą

Poziom piany oraz granica rozdziału faz między pianą i masą to kluczowe czynniki w tym procesie. Zalecamy stosowanie przetwornika pomiaru granicy faz Prosonic z dwoma czujnikami ultradźwiękowymi, jeżeli istnieje możliwość zainstalowania przyrządów w górnej części zbiornika, w połączeniu z systemem XPSFloatTM zawierającym pływak stożkowy pokryty PTFE, pręt teflonowy oraz tarczę wskaźnikową. Jeden czujnik mierzy odległość do powierzchni pęcherzyków, a drugi — odległość do tarczy wskaźnikowej. Różnica stanowi wysokość piany.

Dozowanie odczynników chemicznych

Zawartość substancji suchych, prędkość podawania oraz wysokość piany mogą być wykorzystywane jako sygnały sterujące podawaniem materiałów dla pętli sterującej dozowaniem środków chemicznych modyfikujących pH, spieniaczy oraz ksantogenianu. Przepływomierz Coriolisa Promass I podaje te parametry i zapewnia bardzo precyzyjne dozowanie. Heartbeat Technology pozwala natomiast operatorom monitorować pracę przepływomierza oraz wpływ jakości odczynników z uwzględnieniem ich lepkości, gęstości i temperatury na urządzenie, a także wykrywać wszelkie ślady korozji i niedrożności w rurociągu.

Pomiar wartości pH lub redoks (ORP)

Jednym z najważniejszych parametrów jest wartość pH masy; wartość ta musi być utrzymywana w określonym zakresie, aby zapewnić optymalną jakość i ilość wytwarzanej piany.
Czujniki ORP mierzą potencjał redoks tj. wartość Eh — parametr, który jest przydatny do dalszej optymalizacji procesu oraz uzyskania maksymalnej flotacji.
Pomiary wykonywane w zawiesinie są jednak niezwykle trudnym wyzwaniem ze względu na właściwości ścierne zawieszonych cząstek. Idealnie czujniki powinny być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego (nie szkła) oraz posiadać płaską membranę pomiarową.

Wtrysk powietrza

Powietrze jest wtryskiwane do komór flotacyjnych w celu mieszania zawartości zbiornika. Do pomiaru strumienia powietrza najlepszym rozwiązaniem są przepływomierze wirowe, które zapewniają dużą dokładność i szeroki zakres pomiarów. Dodatkowo przyrządy wirowe są odporne na drgania w instalacji oraz uderzenia powietrza

Punkty pomiarowe

  • Komora flotacyjna w kopalni ©Endress+Hauser
  • Doskonała kontrola nad parametrami piany w zbiorniku flotacyjnym ©Endress+Hauser
  • Niezawodne monitorowanie wartości pH w komorach flotacyjnych ©Endress+Hauser