Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wydłużony czas eksploatacji urządzeń

Modernizacja wielkiego pieca z zastosowaniem aparatury Endress+Hauser - dostawcy kompleksowych rozwiązań.

Wielki piec stanowi serce huty stali i odgrywa kluczowe znaczenie w procesie wytwarzania surówki. Zasadniczo modernizacja wielkiego pieca jest niezbędna po dwudziestu latach jego ciągłego użytkowania. Tego rodzaju przedsięwzięcie wymaga znacznych nakładów pracy. Samo usunięcie z wielkiego pieca rozgrzanej do niesamowicie wysokich temperatur surówki oraz szlaki przed jego ostygnięciem nie wystarczy. Niezbędny jest demontaż ogromnych konstrukcji i zbudowanie nowych.

Projekty modernizacyjne: Zapewniają sprawność pieca na kolejnych 20 lat

Dwa projekty modernizacyjne są nastawione na cyfryzację pierwotnych procedur pomiaru i ich unowocześnienie w celu przedłużenia okresu eksploatacji pieca. Projekty umożliwiają także odbudowę w krótkim czasie (95 dni), bez opóźnień. Cyfrowa kontrola procesu wiąże się z wystawieniem oprzyrządowania pomiarowego na niezwykle trudne warunki oraz z wymuszeniem bardzo długiej pracy urządzeń.

Kluczowe cechy

  • Kompleksowe zarządzanie projektem obejmujące montaż, okablowanie i instalację instalacji elektrycznej

  • Jeden dostawca oprzyrządowania dla wszystkich punktów pomiarowych, takich jak temperatura, ciśnienie, przepływ i poziom

  • Sprzedaż komponentów, w tym także sprzedaż lokalna, oraz wparcie techniczne

Punkty pomiarowe

Nasze realizacje

Narzędzia online