Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar optyczny zmniejsza zużycie środków chemicznych o 30%

Obniżenie kosztów czyszczenia dzięki szybkiej detekcji separacji faz, oszczędności produktu i czasu

Wykrywanie separacji faz metodą wizualną jest niedokładne i czasochłonne, powoduje straty produktu, środków chemicznych, wody i energii. Proces czyszczenia zależy od ilości resztek produktu zalegających w instalacji produkcyjnej. Do dokładnego wykrycia produktu najlepsze jest zastosowanie metody optycznej pozwalającej wykryć moment, w którym płukanie wstępne jest już nieskuteczne i należy rozpocząć cykl czyszczenia. Zapewnia to maksymalną skuteczność wykorzystania roztworu czyszczącego, sygnalizuje konieczność jego wymiany, zapewnia oszczędność produktu, czasu i nakładu pracy podczas czyszczenia.

Czujniki absorpcyjne zapewniają skuteczne wykrywanie separacji faz

Dokładne i skuteczne wykrywanie separacji faz zmniejsza straty. Czujniki optyczne, jak np. OUSAF11 wykrywają obecność produktów mleczarskich lub wody płuczącej w rurociągu, co pozwala uruchomić instalację CIP tylko wtedy, gdy po płukaniu nie zalegają resztki produktu. Czujniki te mogą być kalibrowane bez demontażu z instalacji procesowej. Korzyści:

  • Dokumentacja wyników zgodna z przepisami

  • Większa wydajność

  • Oszczędność energii i wody

  • Mniej czynności konserwacyjnych

  • Lepsza skuteczność procesu

  • 30% redukcja zużycia środków chemicznych

  • Krótki czas odpowiedzi

  • Większa wiarygodność pomiaru

Zmniejszenie strat i spełnienie wymagań przepisów

Oferujemy kilka sposobów zmniejszenia strat za pomocą naszych czujników optycznych, przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich wymogów sanitarnych. Czujnik OUSAF11:

  • Nieinwazyjny i zaprojektowany zgodnie z wytycznymi 3-A, co zapewnia łatwość czyszczenia

  • Posiada korpus ze stali kwasoodpornej i głowicę z FEP

  • Stosowany w liniach poboru próbek wody, celem szybkiego wykrywania wycieku