Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Optymalizacja procesu CIP poprzez monitorowanie stężenia

Stosując czujniki przewodnościowe Endress+Hauser, oszczędzasz 30% na kosztach środków czyszczących dzięki odpowiedniemu dozowaniu

W sterowanych czasowo systemach czyszczenia CIP po dozowaniu detergentów i płukaniu systemu przez ustawiony czas nie ma pewności, czy zadana wartość stężenia produktu w systemie została osiągnięta. Aby zapewnić, że proces czyszczenia został zakończony, zarówno czas czyszczenia jak i stężenie produktu zwiększa się o ustalony margines bezpieczeństwa. Instalacja czujników przewodnościowych w rurociągu powrotnym jest łatwa i umożliwia dokładną kontrolę stężenia, dzięki czemu jest ono utrzymane w całym systemie czyszczącym na żądanym poziomie.

Oszczędność zasobów dzięki zastosowaniu pomiaru przewodnościowego

Pomiar przewodnościowy w rurociągu powrotnym i zbiorniku magazynowym pozwala na bezpośrednie obliczenie stężenia procentowego, utrzymanie stężenia produktu w całym systemie czyszczącym na żądanym poziomie i osiągnięcie idealnej czystości. Zmniejszenie zużycia środków chemicznych i optymalizacja czasu czyszczenia zmniejsza ilość energii niezbędną do utrzymania odpowiedniej temperatury w systemie czyszczenia CIP. Szybsze rozpoznanie separacji faz i mniejsze zużycie detergentów zmniejsza niezbędną ilość wody a co za tym idzie oszczędność energii i kosztów uzdatniania wody.

Łatwość czyszczenia dzięki czujnikom przewodnościowym w wykonaniu higienicznym

Wielu producentów produktów spożywczych wybiera urządzenia technologiczne o higienicznej konstrukcji, z dopuszczeniem 3-A i EHEDG, które są zalecane do stosowania w przetwórstwie żywności. Jednak również wykonanie pomiarów w zmiennych warunkach procesu (wysoka i niska temperatura, pH i przewodność) wymaga zastosowania odpornych czujników przewodności o higienicznej konstrukcji, posiadających dopuszczenie 3-A i EHEDG. Zastosowanie czujników z PEEK zapewnia najwyższy poziombezpieczeństwa sanitarnego i zgodność z wymaganiami FDA i EN 1935/2004.

Punkty pomiarowe