Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar przewodnościowy redukuje koszty czyszczenia CIP

Zmniejsz straty i zoptymalizuj proces, korzystając z rozwiązań do pomiarów przewodnościowych

Nadmierne zużycie chemikaliów i wydłużony czas czyszczenia powoduje wysokie koszty czyszczenia CIP. Zoptymalizuj proces poprzez szybki pomiar separacji faz i dozowanie roztworu środka czyszczącego. Potrzebujesz niezawodnego rozwiązania zapewniającego szybką reakcje pomiarową, odpornego na trudne warunki pracy, o długiej żywotności. Odejście od sterowanego czasowo procesu czyszczenia i ręcznej weryfikacji pozwala na rejestrację i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, zmniejszenie zużycia wody, środków czyszczących i energii oraz elektroniczną dokumentację procesu czyszczenia.

Przetwornik ze zintegrowanym czujnikiem z szybko reagującą przewodnością

Zastosowanie przetwornika ze zintegrowanym czujnikiem przewodności zapewnia maksymalną skuteczność czyszczenia dzięki optymalnemu stężeniu środka myjącego w całym obwodzie CIP, minimalnemu zużyciu tego środka i minimalnemu czasowi czyszczenia. Rozwiązanie do pomiaru przewodności umożliwia zmniejszenie zużycia energii, środków chemicznych i wody, oraz minimalizację kosztów uzdatniania wody. Rozwiązania te nadają się idealnie do pomiarów przewodności medium w zbiorniku i rurociągu powrotnym, ponieważ są odporne na działanie kwasów i zasad stosowanych w systemach CIP.

Sonda CLS54 z CLD134 zapewnia łatwość czyszczenia i zgodność ze standardami

  • Zaprojektowany zgodnie z wytycznymi 3-A i EHEDG do stosowania w procesach czyszczenia CIP

  • Czujnik wykonany z tworzywa PEEK o wysokiej odporności chemicznej, mechanicznej i termicznej w warunkach procesu

  • Zgodność z przepisami CFR 21 część 175-186 i EN 1935/2004 dotyczącymi materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością