Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Obieg wodno-parowy: próżnia i gęstość

Potrzeba mało pary, aby przesłać dużą ilość energii; wystarczy odrobina wody, aby uszkodzić turbinę.

Dlaczego warto stosować parę jako nośnik ciepła? Jest nietoksyczna i niepalna, a niezbędne urządzenia są tanie i nie wymagają czasochłonnej konserwacji. Jednak mogą wystąpić problemy związane z bezpieczeństwem systemu, wczesne usterki urządzeń, niska sprawność systemu parowego, częste wyłączenia kotła z powodu niskiego poziomu wody, uszkodzenia rur i zaworów parowych spowodowane młotami wodnymi, wibracjami, korozją lub erozją, ograniczona wydajność podgrzewaczy pary i przeciążone odwadniacze.

Usprawnianie działania obiegu wodno-parowego

Różne części obiegu wodno-parowego mogą stanowić źródło problemów. Po pierwsze, konieczne jest zagwarantowanie bezpiecznej pracy obiegu, monitorowanie poziomu w zbiornikach, kontrolowanie wielkości przepływu w rurociągach wodno-parowych oraz mierzenie nadciśnienia i temperatury we wszystkich częściach obiektu. Po drugie, trzeba to zrobić w najłatwiejszy możliwy sposób.

Oferujemy kompletne rozwiązanie pomiaru poziomu w kolumnie pomiarowej, które: Redukuje koszty, Minimalizuje czas planowania i zakupów, Ogranicza koszty załadunku i montażu, Obniża koszty utrzymania ruchu, Jest zgodne z normami bezpieczeństwa (PED), Jest bardziej niezawodne i tańsze niż pomiar różnicy ciśnień i nurnikowy przetwornik poziomu, Nie zawiera części ruchomych Jest zgodne z normą EN12952-11/12953-9 dotyczącą ograniczenia wysokiego i niskiego poziomu
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
Referencje

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), to spółka zależna Hitachi, Ltd., projektująca i budująca elektrownie zasilane węglem. Zapewnia także kluczowe komponenty konstrukcji takie jak generatory pary, urządzenia inżynierii środowiskowej, turbiny oraz rozpylacze. Łącznie ze spółkami zależnymi w firmie zatrudnionych jest prawie 2 000 (maj, 2013) pracowników.

Narzędzia online