Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Niezawodny pomiar poziomu w kondensatorze (skraplaczu) pod turbiną

Obniżysz koszty użytkowania pomiaru i Twoja praca będzie spokojniejsza

Kondensator podturbinowy (skraplacz) wykonuje ważne zadanie we współczesnych elektrowniach zawodowych i w elektrociepłowniach. Jest nim skraplanie pary z wyjścia turbiny niskoprężnej. Powstały kondensat jest cenny, ponieważ można go ponownie wykorzystać w obiegu kotła jako wodę zasilającą. Od ilości kondensatu w skraplaczu zależy sterowanie uzupełnianiem wody w obiegu kotłowym. Spadek temperatury zimnego źródła w kondensatorze zwiększa sprawność cieplną cyklu. Jednocześnie pojawia się tam próżnia.
Jak Twój obecny pomiar poziomu w skraplaczu radzi sobie z głęboką próżnią i zmianami gęstości kondensatu?

Trudności w używaniu hydrostatycznych przetworników poziomu

Przetworniki różnicy ciśnień są najczęściej używane do pomiaru poziomu w kondensatorze niskoprężnym. Podciśnienie unoszące kondensat jest powodem wybrzuszania i pękania metalowych membran czujników przetwornika dP. Powstają duże koszty usunięcia usterki tego przyrządu. Niestabilność pomiaru poziomu powodowana zmianami gęstości skroplin to dodatkowy problem do rozwiązania.

Wybierz innowacyjną i atrakcyjną alternatywę

Radary falowodowe Levelflex wykorzystują sygnał mikrofalowy do pomiaru poziomu skroplin. Jest on odporny na głęboką próżnię i zmiany gęstości kondensatu. Dzięki temu uzupełnianie ilości wody w obiegu kotła, sterowanie jednostką i praca obwodów automatyki zabezpieczeniowej stają się stabilne oraz przewidywalne.

  • niższe koszty utrzymania ruchu – bez regularnych napraw lub kosztownych wymian przetwornika dP

  • większe bezpieczeństwo i mniej postojów bloku - podwyższona niezawodność radaru Levelflex wg SIL2/3 PN-EN 61508/61511 audyt TÜV

  • spokojniejsza praca - uzupełnianie wody w obiegu kotła odbywa się bez zakłóceń i wymuszania pracy "na rękę"

Nasze realizacje

Narzędzia online