Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Kontrola jakości wody, utrzymuj zrównoważony skład chemiczny

Opanowanie problemów spowodowanych korozją, odkładaniem się kamienia kotłowego i zapewnienie integralności obiegu wodno-parowego

Kontrola jakości wody pozwala utrzymać sprawność eksploatacyjną siłowni i ogranicza do minimum przestoje instalacji spowodowane korozją i wykonywaniem konserwacji. Pozwala także na wydłużenie gwarancji przez dostawcę turbin. Na integralność podzespołów ma wpływ ciągły kontakt wody i pary z powierzchniami metalowymi, powodujący korozję i odkładanie się kamienia. Potrzebujesz inteligentnej aparatury analitycznej, która pozwoli zapobiegać takim sytuacjom i uniknąć kosztownych napraw.

Standardowe rozwiązanie do poboru i analizy próbek

Modułowy system analizy pary i wody (SWAS) zapewnia wszystkie niezbędne sygnały pomiarowe dla systemu sterowania procesem. Panel analityczny zawiera aparaturę do poboru próbek z obiegu wodno-parowego, a następnie ich kondycjonowania (chłodzenia, obniżania ciśnienia). Tak przygotowana próbka jest poddawana analizie pod kątem różnych parametrów takich, jak pH, zawartość tlenu rozpuszczonego, krzemionki, sodu, przewodność kationowa i różnicowa.

Kluczowe cechy

  • Modułowość, skalowalność i łatwość rozbudowy

  • Większa niezawodność

  • Niższe koszty konserwacji

  • Większe bezpieczeństwo i sprawność instalacji

Podstawowe korzyści

  • Możliwość stosowania czujników cyfrowych z technologią Memosens dla ułatwienia kalibracji, zapewnienia wiarygodności pomiarów i przyjaznej konserwacji

  • Jeden, wieloparametrowy przetwornik Liquiline do pomiaru wszystkich parametrów medium

  • Wbudowany rejestrator jakości wody

  • Konserwacja profilaktyczna i oprogramowanie do kalibracji w warunkach laboratoryjnych

  • Automatyczne rozpoznawanie podłączonych czujników cyfrowych

  • Dostępność serwisu na całym świecie

  • Szkolenie w zakresie uruchomienia i planowania punktów pomiarowych dla wykonawcy pod klucz

Punkty pomiarowe

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Referencje

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), to spółka zależna Hitachi, Ltd., projektująca i budująca elektrownie zasilane węglem. Zapewnia także kluczowe komponenty konstrukcji takie jak generatory pary, urządzenia inżynierii środowiskowej, turbiny oraz rozpylacze. Łącznie ze spółkami zależnymi w firmie zatrudnionych jest prawie 2 000 (maj, 2013) pracowników.

Narzędzia online