Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Niezawodny pomiar poziomu w obiegu wodno-parowym

Wybierz ekonomiczne rozwiązanie

Obieg wodno-parowy to kluczowy element każdej elektrowni konwencjonalnej. Pomiar poziomu, stanowiący najważniejszy czynnik kontroli pracy turbiny i zapewnienia odpowiedniej ilości pary, musi być niezawodny i stale dostępny. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy obiegu dostępne są zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne rozwiązania.

Jak to działa?

Po wykropleniu pary w kondensatorze pompy przesyłają kondensat uzupełniony wodą zasilającą przez podgrzewacz niskoprężny, podgrzewacz wysokoprężny i przegrzewacz. Następnie woda zasilająca jest podgrzewana i zmienia się do postaci pary nasyconej pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, na przykład w 110 barach i 318.1°C. Po przejściu kilku poziomów przegrzewacza para zostaje doprowadzona do turbiny zasilającej generator.

Dobierz technologię odpowiednią do swoich potrzeb

Różnica ciśnień: zależna od gęstości cieczy Nurnikowe/pływakowe: utrudniona konserwacja, są wrażliwe na zmiany gęstości cieczy Ultradźwiękowe: bezkontaktowe i wygodne w użyciu, ale wrażliwe na duże zaparowanie i ciśnienie (maks. 3 bar), zaburzenia na powierzchni oraz pianę Radary falowodowe: bardzo dokładne i powtarzalne pomiary poziomu, odporne na zmiany gęstości wody i cechy pary wodnej

Punkty pomiarowe

Nasze realizacje

Narzędzia online