Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wytwarzaj energię zwiększając swoją wydajność

Uprość technologię, zminimalizuj przestoje produkcji i uzyskaj niezbędne informacje w krótkim czasie

Wysoka sprawność wytwarzania jest głównym celem w elektrowni parowej (węglowej, gazowej, naftowej), turbinie gazowej lub gazowo-parowej. Równie istotne jest to dla elektrowni przetwarzających odpady w energię, elektrowni opartych na biomasie, elektrowni wodnych i jądrowych. Stoją przed nami różne wyzwania: konieczność zwiększania wydajności przy zachowaniu zgodności z ograniczeniami emisji, różnorodność i stopień skomplikowania aparatury, brak skuteczności powodujący nawracające usterki i czasochłonne naprawy, nieplanowane wyłączenia.

Staw czoła wyzwaniom, które stają na Twojej drodze

Oferujemy rozwiązania, technologie i usługi, które spełniają wymagania Twojej aplikacji. Aparatura pomiarowa, w tym urządzenia służące do pomiaru poziomu, ciśnienia, przepływu, temperatury, do analizy cieczy itp., wytwarzana jest zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Ma to na celu zagwarantowanie stałej wydajności i kompatybilności. Nasze bogate doświadczenie w branży energetycznej umożliwia nam oferowanie rozwiązań, które przynoszą istotne korzyści.

Popraw efektywność swojej firmy z Endress+Hauser

W przypadku elektrowni wykorzystującej parę, musisz być przygotowany na różne trudności związane z obiegiem wodno-parowym. Możemy się pochwalić ponad 60-letnim doświadczeniem w tym zakresie, dzięki czemu możemy zredukować Twoje koszty i ograniczyć czas, niezbędny na planowanie i zakupy. Możemy Ci zapewnić łatwiejsze, bezpieczniejsze i bardziej precyzyjne rozwiązania.

Procesy

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane tematy

Referencje

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), to spółka zależna Hitachi, Ltd., projektująca i budująca elektrownie zasilane węglem. Zapewnia także kluczowe komponenty konstrukcji takie jak generatory pary, urządzenia inżynierii środowiskowej, turbiny oraz rozpylacze. Łącznie ze spółkami zależnymi w firmie zatrudnionych jest prawie 2 000 (maj, 2013) pracowników.

Powiązane wiadomości

Narzędzia online