Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Wsparcie techniczne

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wiemy, że bezpieczeństwo jest dla Ciebie najważniejsze

Odpowiednie rozwiązania pomagają przewidywać potencjalne awarie urządzeń

O bezpieczeństwie Twojego personelu decyduje przede wszystkim projekt, konstrukcja, eksploatacja i obsługa siłowni. Awarie wynikające z długoletniej niewłaściwej eksploatacji i obsługi urządzeń mogą spowodować poważne w skutkach uszkodzenia ciała. Oprócz turbiny, kocioł jest największym, najdroższym i potencjalnie najbardziej niebezpiecznym urządzeniem, jeśli jego eksploatacja i obsługa jest wykonywana w nieodpowiedni sposób. Eksplozje paliwa, niski stan wody lub nieodpowiednia jakość wody zasilającej kocioł mogą powodować poważne następstwa.

Utrzymanie bezpieczeństwa kotła dzięki naszym unikatowym rozwiązaniom

Aby zapobiec eksplozjom paliwa, powinny być przeprowadzone wszystkie niezbędne rutynowe czynności obsługi profilaktycznej. Jeśli chodzi o niski stan wody lub nieodpowiednią jakość wody zasilającej kocioł, potrzebujesz odpowiednich urządzeń, które pozwolą Ci w sposób niezawodny mierzyć jej poziom, temperaturę, ciśnienie i jakość. Oferujemy kompletny asortyment rozwiązań, technologii i usług, które spełnią wymagania Twoich aplikacji. Celem zapewnienia stabilnych parametrów eksploatacyjnych i kompatybilności, cała aparatura pomiarowa jest produkowana zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi.

Zgodność ze standardami przemysłowymi

  • Bezpieczeństwo funkcjonalne: poziom SIL2 wg PN-EN 61511 sprawdzony w praktyce, atest SIL2/3 wg PN-EN 61508

  • Przepisy ciśnieniowe takie, jak dyrektywa PED (97/23/WE), AD2000, ASME B31.3, KHK, CRN, PN-EN 13480

  • Wysoka odporność na drgania: przyspieszenia do 600 m/s2 (60g) wg IEC 60751 dla czujników temperatury

  • PN-EN 12952-11 (kotły wodnorurowe), EN12953-09 (kotły walczakowe) dla radarów falowodowych i przetworników różnicy ciśnień

  • Standardy obwodów zabezpieczeniowych SIS: montaż w konfiguracji "jeden z dwóch" (1oo2) lub "dwa z trzech" (2oo3)

Wieloletnie doświadczenie i znajomość aplikacji

  • Inteligentna aparatura z funkcją ciągłej autodiagnostyki

  • Usługi auditu zasobów instalacji (IBA), celem spełnienia wymagań jakościowych i bezpieczeństwa

  • Diagnostyka prewencyjna

  • System zarządzania aparaturą obiektową (PAM) gromadzi dane inteligentnych urządzeń obiektowych dla systemu monitorowania pracy (stanu) urządzeń, zapewniając bezpieczeństwo eksploatacji

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane tematy

Powiązane wiadomości

Narzędzia online